Wie man die Zuverlässigkeit der Wechselstromversorgung überprüft

Einphasige Wechselstromquelle
+ Einphasen-Wechselstromquelle

Test der Wechselstrom-Eingangsstabilität

Die Validierung von Wechselstromgeräten erfordert programmierbare Wechselstromquellen, die Spannungsschwankungen, Einschaltströme und transiente Betriebsereignisse reproduzieren können. Der Testaufbau muss eine stabile und reproduzierbare Wechselstromausgabe liefern und gleichzeitig Spannung, Strom, Leistung sowie die kombinierten Wechsel- und Gleichstromkennlinien während des Betriebs messen.

Der Messprozess umfasst das Anlegen kontrollierter Spannungs- und Frequenzbedingungen an das Prüfobjekt bei gleichzeitiger Überwachung von Stromaufnahme, Einschwingverhalten und Leistungsverhalten. Eine präzise Validierung setzt synchronisierte Versorgungs- und Messfunktionen, konfigurierbare Anzeigefunktionen und Fernsteuerungsschnittstellen für automatisierte Tests und reproduzierbare Zuverlässigkeitscharakterisierung voraus.

Lösung zur Validierung der Zuverlässigkeit von Wechselstromnetzen

Die Validierung von Wechselstromnetzteilen erfordert die programmierbare Bereitstellung stabiler und fluktuierender Wechselstrombedingungen bei gleichzeitiger Überwachung von Spannung, Strom, Leistung und Anlaufstromverhalten. Die einphasigen Wechselstromnetzteile von Keysight bieten sowohl Wechsel- als auch Gleichstromausgangsmodi mit konfigurierbaren Spannungsbereichen bis zu 310 Vrms und Frequenzen von 40 bis 500 Hz. Die Plattform unterstützt LAN/LXI Core- und USB-Konnektivität für Fernbetrieb und automatisierte Steuerung über browserbasierte Schnittstellen. Integrierte Messfunktionen erfassen Spannung, Strom, Leistung und AC+DC-Werte, während optionale analoge und GPIB-Schnittstellen die Flexibilität bei Transiententests und der Automatisierung für reproduzierbare Zuverlässigkeitsprüfungen erweitern.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Validierung der Zuverlässigkeit von Wechselstromnetzen

AC6804B Einphasen-Wechselstromversorgung

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Validierung der Zuverlässigkeit von Wechselstromnetzen.

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die Wechselstromprüfung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?