AC 전원의 신뢰성을 검증하는 방법

단상 교류 전원
+ 단상 AC 전원

AC 전원 입력 안정성 테스트

AC 전원 구동 디바이스 검증에는 전압 변동, 시동 돌입 조건, 과도 동작 이벤트를 재현할 수 있는 프로그래밍 가능한 교류 전원이 필요합니다. 테스트 셋업은 동작 중에 전압, 전류, 전력, 그리고 교류와 직류가 결합된 특성을 동시에 측정하는 동시에 안정적이고 반복 가능한 AC 출력을 제공해야 합니다.

측정 프로세스에는 전류 소모, 과도 응답, 전력 거동을 모니터링하는 동시에 피시험 장치(DUT)에 제어된 전압 및 주파수 조건을 인가하는 과정이 포함됩니다. 정확한 검증은 동기화된 소싱 및 측정 기능, 구성 가능한 디스플레이 모니터링, 그리고 자동화된 테스트 및 반복 가능한 신뢰성 특성화를 위한 원격 제어 인터페이스에 달려 있습니다.

AC 전원 신뢰성 검증 솔루션

AC 전력 검증에는 전압, 전류, 전력 및 시동 돌입 거동을 모니터링하는 동시에 안정적이고 변동하는 교류 조건을 프로그래밍 방식으로 소싱하는 작업이 필요합니다. 키사이트 단상 AC 전원 공급기는 최대 310 Vrms의 구성 가능한 전압 범위와 40~500 Hz의 주파수를 통해 AC 및 직류 출력 모드를 모두 제공합니다. 이 플랫폼은 원격 작동 및 브라우저 기반 인터페이스를 통한 자동 제어를 위해 LAN/LXI Core 및 USB 연결을 지원합니다. 통합 측정 기능은 전압, 전류, 전력 및 AC+DC 값을 캡처하는 한편, 옵션인 아날로그 및 GPIB 인터페이스는 반복 가능한 신뢰성 테스트 워크플로를 위해 과도 테스트 및 자동화 유연성을 확장합니다.

AC 전력 신뢰성 검증 솔루션 블록 다이어그램 보기

AC6804B 단상 AC 전원 공급 장치

AC 전력 신뢰성 검증 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

AC 전원 테스트를 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?