単相交流電源
+ 単相AC電源

交流電源入力の安定性テスト

AC駆動デバイスの検証には、電圧変動、起動時の突入電流条件、および過渡動作イベントを再現できるプログラマブル交流電源が必要です。テストセットアップでは、動作中の電圧、電流、電力、および交流と直流を組み合わせた特性を同時に測定しながら、安定した再現性のあるAC出力を提供する必要があります。

測定プロセスでは、被測定機器(DUT)に制御された電圧および周波数の条件を印加しながら、電流消費、過渡応答、および電力挙動をモニタリングします。正確な検証は、同期された電源供給と測定機能、設定可能なディスプレイモニタリング、および自動テストや再現性のある信頼性キャラクタリゼーションのためのリモートコントロールインターフェースに依存します。

AC電源の信頼性検証ソリューション

AC電源の検証では、電圧、電流、電力、起動時の突入電流挙動をモニタリングしながら、安定したおよび変動する交流条件のプログラマブルな電源供給が必要です。Keysightの単相交流電源は、ACおよび直流の出力モードを備え、最大310 Vrmsの設定可能な電圧範囲と40~500 Hzの周波数をサポートします。このプラットフォームは、LAN/LXI CoreおよびUSB接続をサポートし、ブラウザベースのインターフェースを通じたリモート操作および自動制御を実現します。統合された測定機能により、電圧、電流、電力、およびAC+DC値がキャプチャされ、オプションのアナログおよびGPIBインターフェースによって、再現性のある信頼性テストワークフローに向けた過渡テストおよび自動化の柔軟性が拡張されます。

交流電源信頼性検証ソリューションのブロック図を見る

AC6804B 単相AC電源

交流電源信頼性検証ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

AC電源テストに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?