如何在亞太赫茲元件測試中測量波導功率

波導功率感測器
+ 波導功率感測器

特性化 D 頻段頻率的效能

次太赫茲(Sub-THz)元件開發需要工程師驗證透過波導連接之訊號源、元件以及量測路徑所傳輸的功率,此時傳統同軸介面已不再適用於這些頻率。工程師可在 D 頻段頻率範圍內特性化放大器、倍頻器、訊號源和其他高頻元件等元件,在此頻段中可用功率可能會隨頻率和元件工作條件而變化。準確掌握波導量測平面的功率,有助於工程師建立適當的激發位準、評估元件輸出,並將元件行為與高頻測試路徑中其他地方的變化區分開來。

量測配置包含連接至相容功率錶與待測源或元件的 D 頻段波導功率感測器。工程師會建立所需的波導參考平面、進行適當的波導連接、設定量測頻率,並在擷取平均功率之前套用感測器的校驗資訊。接著,隨著頻率或元件工作條件的改變,可以重複進行量測,以特性化整個測試序列中的可用功率。這為次太赫茲頻率的研究、元件開發和功能特性化提供了一個直接的基於波導的功率量測工作流程。

亞太赫茲波導功率測量解決方案

次太赫茲元件測試可在波導參考平面進行直接功率量測,以確立與各個元件工作條件相關的實際 RF 功率。波導功率感測器連接至 D 頻段測試介面,並將所施加的毫米波能量轉換為由相容功率錶處理的量測結果。當訊號源或元件依序通過所需的測試條件時,工程師會輸入量測頻率並使用感測器的校驗資訊來取得校正後的平均功率讀數。波導功率感測器支援 110 至 170 GHz 的量測,讓相同的波導感測器配置可用於整個 D 頻段元件特性化過程。工程師可以在連接元件之前量測訊號源功率、在放大或頻率轉換後驗證元件輸出,以及在頻率或工作條件改變時比較可用功率。將這些量測納入特性化工作流程中,可提供用於評估次太赫茲元件的定量功率參考,而無需將高頻量測介面轉換為傳統的同軸連接。

查看 Sub-THz 波導功率量測解決方案的方塊圖

如何在亞太赫茲元件測試中測量波導功率

探索我們的 Sub-THz 波導功率量測解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?