Como medir a potência do guia de ondas em testes de componentes na faixa sub-THz

Sensores de potência de guia de ondas
+ Sensores de potência de guia de onda

Caracterizar o desempenho em todas as frequências da banda D

O desenvolvimento de componentes na faixa sub-terahertz (Sub-THz) exige que os engenheiros verifiquem a potência fornecida por fontes, dispositivos e caminhos de medição conectados por guias de onda em frequências nas quais as interfaces coaxiais convencionais não são mais viáveis. Componentes como amplificadores, multiplicadores de frequência, fontes e outros dispositivos de alta frequência podem ser caracterizados na faixa de frequências da banda D, onde a potência disponível pode variar de acordo com a frequência e as condições operacionais do dispositivo. O conhecimento preciso da potência no plano de medição do guia de ondas ajuda os engenheiros a estabelecer níveis de estímulo adequados, avaliar a saída dos componentes e distinguir o comportamento do dispositivo de alterações em outras partes do caminho de teste de alta frequência.

A configuração de medição inclui um sensor de potência de guia de onda da banda D conectado a um medidor de potência compatível e à fonte ou ao componente em teste. Os engenheiros estabelecem o plano de referência desejado do guia de ondas, realizam a conexão apropriada do guia de ondas, configuram a frequência de medição e aplicam as informações de calibração do sensor antes de adquirir a potência média. As medições podem então ser repetidas à medida que a frequência ou as condições operacionais do dispositivo mudam, a fim de caracterizar a potência disponível ao longo da sequência de teste. Isso proporciona um fluxo de trabalho direto de medição de potência baseado em guia de ondas para pesquisa, desenvolvimento de componentes e caracterização funcional em frequências sub-terahertz.

Solução para medição de potência em guias de onda sub-THz

Os testes de componentes na faixa sub-terahertz podem incorporar medições diretas de potência no plano de referência do guia de ondas para determinar a potência de RF real associada a cada condição de operação do dispositivo. O sensor de potência do guia de ondas se conecta à interface de teste da banda D e converte a energia de ondas milimétricas aplicada em um sinal de medição processado pelo medidor de potência compatível. Os engenheiros inserem a frequência de medição e utilizam as informações de calibração do sensor para obter leituras corrigidas de potência média à medida que a fonte ou o dispositivo passa pelas condições de teste exigidas. O sensor de potência do guia de ondas suporta medições de 110 a 170 GHz, permitindo que a mesma configuração do sensor seja utilizada em toda a caracterização de componentes da banda D. Os engenheiros podem medir a potência da fonte antes de conectar um dispositivo, verificar a saída do componente após amplificação ou conversão de frequência e comparar a potência disponível à medida que a frequência ou as condições operacionais mudam. Incorporar essas medições ao fluxo de trabalho de caracterização fornece uma referência quantitativa de potência para avaliar componentes sub-terahertz sem a necessidade de converter a interface de medição de alta frequência em uma conexão coaxial convencional.

Veja o diagrama de blocos da solução de medição de potência em guia de onda na faixa sub-THz

Como medir a potência do guia de ondas em testes de componentes na faixa sub-THz

Conheça os produtos da nossa solução de medição de potência em guias de onda na faixa sub-THz

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?