Cómo medir la potencia de una guía de ondas en las pruebas de componentes sub-THz

Sensores de potencia de guía de ondas
+ Sensores de potencia de guía de ondas

Caracterizar el rendimiento en todas las frecuencias de la banda D

El desarrollo de componentes sub-terahercio (Sub-THz) exige que los ingenieros verifiquen la potencia suministrada a través de fuentes, dispositivos y trayectorias de medición conectadas mediante guías de onda en frecuencias en las que las interfaces coaxiales convencionales ya no resultan viables. Componentes como amplificadores, multiplicadores de frecuencia, fuentes y otros dispositivos de alta frecuencia pueden caracterizarse en frecuencias de la banda D, donde la potencia disponible puede variar en función de la frecuencia y de las condiciones de funcionamiento del dispositivo. Conocer con precisión la potencia en el plano de medición de la guía de ondas ayuda a los ingenieros a establecer los niveles de estímulo adecuados, evaluar la salida de los componentes y distinguir el comportamiento del dispositivo de los cambios que se produzcan en otras partes de la ruta de prueba de alta frecuencia.

La configuración de medición incluye un sensor de potencia de guía de ondas de banda D conectado a un medidor de potencia compatible y a la fuente o al componente sometido a prueba. Los ingenieros establecen el plano de referencia deseado de la guía de ondas, realizan la conexión adecuada de la guía de ondas, configuran la frecuencia de medición y aplican la información de calibración del sensor antes de adquirir la potencia media. A continuación, las mediciones pueden repetirse a medida que cambian la frecuencia o las condiciones de funcionamiento del dispositivo para caracterizar la potencia disponible a lo largo de la secuencia de prueba. Esto proporciona un flujo de trabajo directo de medición de potencia basado en guías de ondas para la investigación, el desarrollo de componentes y la caracterización funcional en frecuencias subterahercios.

Solución para la medición de potencia en guías de onda sub-THz

Las pruebas de componentes en la banda sub-terahercio pueden incorporar mediciones directas de potencia en el plano de referencia de la guía de ondas para determinar la potencia de RF real asociada a cada condición de funcionamiento del dispositivo. El sensor de potencia de la guía de ondas se conecta a la interfaz de prueba de la banda D y convierte la energía de ondas milimétricas aplicada en una señal de medición que es procesada por el medidor de potencia compatible. Los ingenieros introducen la frecuencia de medición y utilizan la información de calibración del sensor para obtener lecturas corregidas de la potencia media a medida que la fuente o el dispositivo pasan por las condiciones de prueba requeridas. El sensor de potencia de guía de ondas admite mediciones de 110 a 170 GHz, lo que permite utilizar la misma configuración de sensor de guía de ondas durante toda la caracterización de componentes de la banda D. Los ingenieros pueden medir la potencia de la fuente antes de conectar un dispositivo, verificar la salida del componente tras la amplificación o la conversión de frecuencia, y comparar la potencia disponible a medida que cambian la frecuencia o las condiciones de funcionamiento. La incorporación de estas mediciones al flujo de trabajo de caracterización proporciona una referencia cuantitativa de potencia para evaluar componentes subterahercios sin necesidad de convertir la interfaz de medición de alta frecuencia en una conexión coaxial convencional.

Véase el diagrama de bloques de la solución de medición de potencia en guías de onda sub-THz

Cómo medir la potencia de una guía de ondas en las pruebas de componentes sub-THz

Descubre los productos de nuestra solución de medición de potencia en guías de onda sub-THz

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?