サブTHz帯の部品試験における導波管出力の測定方法

導波管パワーセンサ
+ 導波管パワー・センサ

Dバンド周波数におけるパフォーマンスの特性評価

サブテラヘルツ(Sub-THz)コンポーネントの開発では、従来の同軸インターフェースが実用的でない周波数帯において、導波管接続されたソース、デバイス、測定パスを介して供給される電力をエンジニアが検証する必要があります。アンプ、周波数マルチプライヤー、信号源、その他の高周波デバイスなどのコンポーネントは、利用可能な電力が周波数やデバイスの動作条件によって変動するDバンド周波数全域で特性評価を行うことができます。導波管測定面における電力の正確な把握は、エンジニアが適切な刺激レベルを設定し、コンポーネントの出力を評価し、高周波テストパスの他の場所での変化からデバイスの挙動を区別するのに役立ちます。

測定構成には、Dバンド導波管パワーセンサと、互換性のあるパワーメータ、およびテスト対象の信号源またはコンポーネントが含まれます。エンジニアは、所望の導波管基準面を設定し、適切な導波管接続を行い、測定周波数を設定し、センサの校正情報を適用してから平均電力を取得します。その後、周波数やデバイスの動作条件の変化に応じて測定を繰り返すことで、テストシーケンス全体での利用可能な電力の特性評価を行うことができます。これにより、サブテラヘルツ周波数における研究、コンポーネント開発、および機能特性評価のための、直接的な導波管ベースの電力測定ワークフローが提供されます。

サブテラヘルツ波導体用電力測定ソリューション

サブテラヘルツコンポーネントのテストには、導波管基準面での直接電力測定を組み込むことができ、各デバイスの動作条件に関連付けられた実際のRF電力を確立できます。導波管パワーセンサはDバンドテストインターフェースに接続し、印加されたミリ波エネルギーを、互換性のあるパワーメータで処理される測定値に変換します。エンジニアは測定周波数を入力し、センサの校正情報を使用して、信号源またはデバイスが要求されるテスト条件にステップ状に移行する際の補正済み平均電力読み取り値を取得します。導波管パワーセンサは110~170 GHzの測定をサポートしており、Dバンドコンポーネントの特性評価全体を通じて同じ導波管センサ構成を使用できます。エンジニアは、デバイスを接続する前にソース電力を測定し、増幅または周波数変換後にコンポーネント出力を検証し、周波数や動作条件の変化に応じて利用可能な電力を比較することができます。これらの測定を特性評価ワークフローに組み込むことで、高周波測定インターフェースを従来の同軸接続に変換することなく、サブテラヘルツコンポーネントを評価するための定量的な電力リファレンスが提供されます。

Sub-THz導波管電力測定ソリューションのブロック図を見る

サブTHz帯の部品試験における導波管出力の測定方法

Sub-THz導波管電力測定ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?