周波数領域における誘電率の評価方法

ベンチトップ LCRメータ―
+ ベンチトップLCRメーター

誘電体挙動の周波数特性を理解する

誘電体材料は、プリント基板、コンデンサ、絶縁構造などの部品において、静電容量、信号伝搬、インピーダンス、エネルギー貯蔵に直接影響を与え、電子システムにおいて極めて重要な役割を果たします。これらの材料の誘電率と損失特性は、分極メカニズム、緩和効果、材料組成により、周波数によって大きく変化します。高周波および高速アプリケーションにおいて、これらの特性の不正確な特性評価は、信号歪み、インピーダンス不整合、システム性能の劣化につながる可能性があります。したがって、周波数全域にわたる正確な誘電率測定は、半導体およびRFアプリケーションにおける材料選定、モデリング、設計検証に不可欠です。

エンジニアは、周波数の関数として静電容量と誘電正接を測定し、比誘電率や誘電損失などの主要なパラメータを抽出することで、誘電体材料の特性評価を行います。インピーダンス解析技術を用いることで、広範な周波数範囲で材料が交流電界にどのように応答するかを評価できます。これにより、周波数依存挙動の正確なモデリングが可能になり、シミュレーションワークフローをサポートし、材料が実際の動作条件下で性能要件を満たすことを保証します。このような測定は、基板材料の最適化、部品の信頼性向上、高性能電子設計の実現に不可欠です。

誘電率評価ソリューション

このソリューションは、広範な周波数範囲で静電容量と誘電正接の測定が可能な高精度LCRメータを使用し、高精度な誘電率測定を実現します。この測定器は、設定可能な周波数および電圧レベルで安定した交流テスト信号を印加し、被測定材料の制御された励起を可能にします。その高分解能、低ノイズフロア、および安定した測定アーキテクチャにより、エンジニアは誘電応答の微妙な変化を検出し、誘電率および損失パラメータを正確に抽出できます。一貫したテスト条件を維持し、治具や寄生効果を除去するための補償技術を適用することで、システムは材料特性の信頼性と再現性のある特性評価を保証します。周波数スイープ測定や等価回路モデリングなどの高度な機能により、静電容量対周波数挙動の詳細な解析と、動作条件全体にわたる誘電率の抽出が可能になります。このソリューションは、さまざまなテストフィクスチャと材料形状をサポートしており、バルク材料、薄膜、パッケージ部品の正確な特性評価を可能にします。エンジニアは、周波数依存の誘電体挙動を評価し、損失メカニズムを特定し、異なる配合間の材料性能を比較できます。正確で再現性のあるインピーダンスベースの特性評価を提供することで、このソリューションは材料検証を改善し、シミュレーション精度を高め、高性能な電子システムおよび半導体システムの開発をサポートします。

当社の誘電率特性評価ソリューション向け製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?