주파수 대역에 따른 유전율 특성 분석 방법

벤치탑 LCR 미터
+ 벤치탑 LCR 미터

주파수에 따른 유전체 동작 이해

유전체 재료는 인쇄 회로 기판, 커패시터, 절연 구조물과 같은 부품에서 정전 용량, 신호 전파, 임피던스 및 에너지 저장에 직접적인 영향을 미치며 전자 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 재료의 유전율 및 손실 특성은 분극 메커니즘, 완화 효과 및 재료 구성으로 인해 주파수에 따라 크게 달라집니다. 고주파 및 고속 애플리케이션에서 이러한 특성을 정확하게 특성화하지 못하면 신호 왜곡, 임피던스 불일치 및 시스템 성능 저하로 이어질 수 있습니다. 따라서 주파수 전반에 걸친 정밀한 유전율 측정은 반도체 및 RF 애플리케이션에서 재료 선택, 모델링 및 설계 검증에 필수적입니다.

엔지니어는 주파수에 따른 정전 용량 및 소산 계수를 측정하고 상대 유전율 및 유전 손실과 같은 주요 파라미터를 추출하여 유전체 재료 특성화를 수행합니다. 임피던스 분석 기술을 사용하여 광범위한 주파수 범위에서 교류 전기장에 대한 재료의 반응을 평가할 수 있습니다. 이를 통해 주파수 종속 동작을 정확하게 모델링하고, 시뮬레이션 워크플로우를 지원하며, 실제 작동 조건에서 재료가 성능 요구 사항을 충족하는지 확인할 수 있습니다. 이러한 측정은 기판 재료 최적화, 부품 신뢰성 향상 및 고성능 전자 설계를 가능하게 하는 데 중요합니다.

유전율 특성 분석 솔루션

이 솔루션은 광범위한 주파수 범위에서 정전 용량 및 소산 계수 측정을 수행할 수 있는 정밀 LCR 미터를 사용하여 고정확도 유전율 측정을 가능하게 합니다. 이 장비는 구성 가능한 주파수 및 전압 레벨로 안정적인 교류 테스트 신호를 인가하여 테스트 중인 재료의 제어된 여기를 가능하게 합니다. 높은 분해능, 낮은 노이즈 플로어 및 안정적인 측정 아키텍처를 통해 엔지니어는 유전체 응답의 미묘한 변화를 감지하고 유전율 및 손실 파라미터를 정확하게 추출할 수 있습니다. 일관된 테스트 조건을 유지하고 픽스처 및 기생 효과를 제거하기 위한 보상 기술을 적용함으로써 시스템은 재료 특성의 신뢰할 수 있고 반복 가능한 특성화를 보장합니다. 주파수 스윕 측정 및 등가 회로 모델링과 같은 고급 기능은 주파수 대 정전 용량 동작에 대한 상세한 분석과 작동 조건 전반에 걸친 유전 상수의 추출을 가능하게 합니다. 이 솔루션은 다양한 테스트 픽스처 및 재료 형상을 지원하여 벌크 재료, 박막 및 패키지 부품의 정확한 특성화를 허용합니다. 엔지니어는 주파수 종속 유전체 동작을 평가하고, 손실 메커니즘을 식별하며, 다양한 제형에 걸쳐 재료 성능을 비교할 수 있습니다. 정확하고 반복 가능한 임피던스 기반 특성화를 제공함으로써 이 솔루션은 재료 검증을 개선하고, 시뮬레이션 정확도를 향상시키며, 고성능 전자 및 반도체 시스템 개발을 지원합니다.

유전율 특성화 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?