如何最大化功率放大器的效率與線性度

PNA-X 網路分析儀
+ PNA-X 網路分析儀

採用 VNA 最大化功率放大器效率和線性度

功率放大器 (PA) 在保持效率的同時最大化線性度,需要開發數位預失真 (DPD) 模型。為提供最佳效能,DPD 技術需要寬頻、校準的向量訊號產生和訊號分析。

工程師使用向量訊號產生器和具備軟體式寬頻向量訊號分析功能的向量網路分析儀 (VNA),在單一測試平台上最佳化 PA 效率和線性度。VNA 的多接收器架構可在 PA 輸入端提供完全校準的訊號產生。

功率放大器效率和線性度解決方案

功率放大器 (PA) 在維持線性的同時將效率最大化,需要使用 DPD 線性化技術。Keysight PNA-X 網路分析器與調變失真 (MOD) 軟體應用程式提供了一種配置,可產生極低的殘餘誤差向量幅度 (EVM),並減少量測非線性失真所需的測試設定數量。透過使用向量校正的 EVM 量測資料在單一測試設定上開發 DPD 模型,以最佳化 PA 效能。IQ 頻寬軟體進一步允許工程師將 MOD 軟體的 EVM 量測結果與 VSA 軟體平台上的傳統 EVM 星狀圖進行比較。Keysight PNA 是唯一提供完整誤差校正向量信號分析的 VNA 平台。

觀看功率放大器線性度測試示範

探索我們 PA 效率與線性度解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?