Maximierung der Effizienz und Linearität von Leistungsverstärkern

PNA-X Netzwerk-Analysator
+ PNA-X Netzwerk-Analysator

Maximierung der Effizienz und Linearität von Leistungsverstärkern mit einem VNA

Die Maximierung der Linearität von Leistungsverstärkern (PA) unter Beibehaltung der Effizienz erfordert die Entwicklung eines digitalen Vorverzerrungsmodells (DPD). Um eine optimale Leistung zu erzielen, benötigt die DPD-Technik eine breitbandige, kalibrierte Vektorsignalerzeugung und Signalanalyse.

Ingenieure verwenden einen Vektorsignalgenerator und einen Vektornetzwerkanalysator (VNA) mit softwaregestützter breitbandiger Vektorsignalanalyse zur Optimierung der PA-Effizienz und Linearität auf einem einzigen Prüfstand. Die Multi-Empfänger-Architektur des VNA ermöglicht eine vollständig kalibrierte Signalerzeugung am PA-Eingang.

Lösung für Effizienz und Linearität von Leistungsverstärkern

Um die Effizienz zu maximieren und gleichzeitig die Linearität von Leistungsverstärkern (PAs) zu gewährleisten, ist der Einsatz der DPD-Linearisierung erforderlich. Der Keysight PNA-X Netzwerkanalysator und die Softwareanwendung für Modulationsverzerrung (MOD) bieten eine Konfiguration, die eine außergewöhnlich niedrige Restfehlervektorgröße ermöglicht und die Anzahl der Testaufbauten zur Messung nichtlinearer Verzerrungen reduziert. Optimieren Sie die PA-Leistung, indem Sie vektorkorrigierte EVM-Messdaten verwenden, um DPD-Modelle in einem einzigen Testaufbau zu entwickeln. Die IQ-Bandbreitensoftware ermöglicht es dem Ingenieur zudem, EVM-Messungen der MOD-Software mit einer konventionellen EVM-Konstellation auf der VSA-Softwareplattform zu vergleichen. Der Keysight PNA ist die einzige VNA-Plattform, die eine vollständig fehlerkorrigierte Vektorsignalanalyse bietet.

Siehe Demo eines Linearitätstests für Leistungsverstärker

Entdecken Sie die Produkte in unserer PA-Effizienz- und Linearitätslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?