如何測量太陽能電池在反向偏壓下的行為

模組化直流電子負載
+ 模組化 DC 電子負載

逆向偏壓太陽能特性分析

光伏電池和模組的逆向偏壓特性分析需要受控的電壓掃描、同步電流測量,以及在光照和黑暗操作條件下穩定的供電。測試設定通常將可程式化 DC 電子負載與升壓電源結合,以擴展操作範圍,同時在短路電流條件附近維持測量解析度。當測量期間存在輻照度波動時,同時擷取電壓和電流可提高重複性。

測量過程擷取光照順向偏壓 I-V 行為,並延伸至逆向偏壓操作,以識別漏電流、崩潰行為和並聯電阻特性。電子負載操作模式(包括定電壓和短路操作)允許在順向和逆向掃描區域之間進行受控轉換。其他儀器(例如數位萬用電錶和高解析度數位化儀)可以透過共用觸發方法進行同步,以提高多個被測參數之間的時序準確度。

反向偏壓太陽能測試解決方案

逆向偏壓太陽能特性分析需要在光照和黑暗操作條件下進行可程式化電壓掃描、同步測量和穩定的負載控制。該解決方案結合了模組化 DC 電子負載平台、模組化電子負載通道和可程式化升壓電源,以對高功率光伏元件執行光照和逆向偏壓 I-V 測量。模組化架構支援並聯通道擴充以因應更高的功率處理能力,以及多通道測試組態。該平台提供可程式化定電壓掃描、列表模式操作、同步數位化儀測量和可組態的觸發功能,用於擷取太陽能 I-V 曲線。整合式測量功能允許同時擷取電流和電壓資料,同時支援離散步階掃描和連續高速掃描。使用外部數位萬用電錶和浮接高解析度數位化儀進行同步電壓、電流、溫度和參考電池測量,可以達到更高的測量準確度。

逆向偏壓太陽能測試解決方案的方塊圖

方塊圖——如何測量太陽能元件在反向偏壓下的行為

探索我們的逆向偏壓太陽能測試解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?