Como medir o comportamento de um painel solar em polarização reversa

Carga eletrônica modular de corrente contínua
+ Carga eletrônica modular de corrente contínua

Caracterização de células solares em polarização reversa

A caracterização de polarização reversa de células e módulos fotovoltaicos requer varreduras de tensão controladas, medições de corrente sincronizadas e fornecimento estável de potência em condições operacionais de iluminação e escuridão. A configuração de teste normalmente combina uma carga eletrônica programável de corrente contínua com uma fonte de alimentação elevadora para ampliar a faixa operacional, mantendo a resolução da medição próxima às condições de corrente de curto-circuito. A aquisição simultânea de tensão e corrente melhora a repetibilidade quando há flutuações de irradiância durante a medição.

O processo de medição captura o comportamento I-V sob polarização direta iluminada e se estende à operação em polarização reversa para identificar a corrente de fuga, o comportamento de ruptura e as características de resistência paralela. Os modos de operação da carga eletrônica, incluindo tensão constante e operação em curto-circuito, permitem transições controladas entre as regiões de varredura direta e reversa. Instrumentos adicionais, como multímetros digitais e digitalizadores de alta resolução, podem ser sincronizados por meio de métodos comuns de acionamento para melhorar a precisão de temporização em vários parâmetros medidos.

Solução para teste solar com polarização reversa

A caracterização solar em polarização reversa requer varreduras de tensão programáveis, medições sincronizadas e controle estável da carga tanto em condições de operação iluminadas quanto no escuro. A solução combina a plataforma modular de carga eletrônica CC com canais modulares de carga eletrônica e uma fonte de alimentação elevadora programável para realizar medições I-V iluminadas e em polarização reversa em dispositivos fotovoltaicos de alta potência. A arquitetura modular permite a expansão de canais em paralelo para maior capacidade de potência e configurações de teste multicanal. A plataforma modular oferece varreduras programáveis de tensão constante, operação no modo de lista, medições sincronizadas por digitalizador e recursos de acionamento configuráveis para capturar curvas I-V solares. Os recursos de medição integrados permitem a aquisição simultânea de dados de corrente e tensão, suportando tanto varreduras em etapas discretas quanto varreduras contínuas de alta velocidade. É possível obter maior precisão de medição utilizando multímetros digitais externos e digitalizadores flutuantes de alta resolução para medições sincronizadas de tensão, corrente, temperatura e célula de referência.

Diagrama de blocos da solução de teste solar com polarização reversa

Diagrama de blocos — Como medir o comportamento de um painel solar em polarização reversa

Conheça os produtos da nossa solução de teste solar com polarização reversa

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para o teste solar com polarização reversa

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?