逆バイアス時の太陽電池の挙動を測定する方法

モジュラー式DC電子負荷
+ モジュラーDC電子負荷

逆バイアス太陽電池の特性評価

太陽電池やモジュールの逆バイアス特性評価には、照明条件および暗所条件の両方において、制御された電圧スイープ、同期された電流測定、および安定した電力供給が必要です。テストセットアップでは通常、プログラマブルDC電子負荷とブースト電源を組み合わせて、短絡電流条件付近の測定分解能を維持しながら動作範囲を拡張します。測定中に日射量の変動がある場合、電圧と電流を同時に取得することで再現性が向上します。

測定プロセスでは、照明下での順方向バイアスI-V挙動を取り込み、さらに逆バイアス動作まで拡張して、漏れ電流、ブレークダウン挙動、および並列抵抗特性を特定します。定電圧動作や短絡動作などの電子負荷の動作モードにより、順方向と逆方向のスイープ領域の間で制御された遷移が可能になります。デジタルマルチメータや高分解能デジタイザなどの追加の計測器を共通のトリガ方法で同期させることにより、複数の測定パラメータにわたるタイミング精度を向上させることができます。

逆バイアス太陽電池試験ソリューション

逆バイアス太陽電池の特性評価には、照明条件および暗所条件の両方において、プログラマブルな電圧スイープ、同期測定、および安定した負荷制御が必要です。このソリューションは、モジュール式DC電子負荷プラットフォームと、モジュール式電子負荷チャンネル、およびプログラマブルなブースト電源を組み合わせることで、高出力太陽電池デバイスの照明下および逆バイアスI-V測定を実行します。モジュール式アーキテクチャは、より高い電力処理とマルチチャンネルテスト構成のための並列チャンネル拡張をサポートします。モジュール式プラットフォームは、プログラマブルな定電圧スイープ、リストモード動作、同期デジタイザ測定、および太陽電池I-Vカーブを捉えるための設定可能なトリガ機能を提供します。統合された測定機能により、電流および電圧データの同時取得が可能になると同時に、個別ステップスイープと連続高速スイープの両方がサポートされます。同期された電圧、電流、温度、および参照セル測定のために、外部デジタルマルチメータやフローティング高分解能デジタイザを使用して、さらなる測定精度を達成できます。

逆バイアス太陽電池テストソリューションのブロック図

ブロック図 - 太陽電池の逆バイアス時の挙動の測定方法

逆バイアス太陽電池テストソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

逆バイアス太陽電池テストの追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?