Cómo medir el comportamiento de un panel solar en polarización inversa

Carga electrónica modular de corriente continua
+ Carga electrónica modular de corriente continua

Caracterización de células solares en polarización inversa

La caracterización de células y módulos fotovoltaicos en polarización inversa requiere barridos de tensión controlados, mediciones de corriente sincronizadas y un suministro de potencia estable tanto en condiciones de funcionamiento con iluminación como en la oscuridad. El montaje de ensayo suele combinar una carga electrónica de corriente continua programable con una fuente de alimentación elevadora para ampliar el rango de funcionamiento, al tiempo que se mantiene la resolución de la medición en condiciones cercanas a la corriente de cortocircuito. La adquisición simultánea de tensión y corriente mejora la repetibilidad cuando se producen fluctuaciones de la irradiancia durante la medición.

El proceso de medición registra el comportamiento I-V bajo polarización directa iluminada y se extiende al funcionamiento en polarización inversa para identificar la corriente de fuga, el comportamiento de ruptura y las características de resistencia en paralelo. Los modos de funcionamiento de la carga electrónica, que incluyen la tensión constante y el funcionamiento en cortocircuito, permiten transiciones controladas entre las regiones de barrido directo e inverso. Los instrumentos adicionales, como los multímetros digitales y los digitalizadores de alta resolución, pueden sincronizarse mediante métodos de disparo comunes para mejorar la precisión temporal en múltiples parámetros medidos.

Solución para pruebas solares con polarización inversa

La caracterización solar con polarización inversa requiere barridos de tensión programables, mediciones sincronizadas y un control estable de la carga tanto en condiciones de funcionamiento con iluminación como en la oscuridad. La solución combina la plataforma modular de carga electrónica de CC con canales modulares de carga electrónica y una fuente de alimentación elevadora programable para realizar mediciones I-V con iluminación y con polarización inversa en dispositivos fotovoltaicos de alta potencia. La arquitectura modular permite la expansión de canales en paralelo para una mayor capacidad de potencia y configuraciones de ensayo multicanal. La plataforma modular ofrece barridos de tensión constante programables, funcionamiento en modo de lista, mediciones sincronizadas con digitalizador y funciones de disparo configurables para capturar curvas I-V solares. Las capacidades de medición integradas permiten la adquisición simultánea de datos de corriente y tensión, al tiempo que admiten tanto barridos por pasos discretos como barridos continuos de alta velocidad. Se puede lograr una mayor precisión de medición utilizando multímetros digitales externos y digitalizadores flotantes de alta resolución para mediciones sincronizadas de tensión, corriente, temperatura y célula de referencia.

Diagrama de bloques de la solución de prueba solar con polarización inversa

Diagrama de bloques: cómo medir el comportamiento de un módulo solar bajo polarización inversa

Descubre los productos de nuestra solución de pruebas solares con polarización inversa

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?