Wie man das Verhalten von Solarzellen mit umgekehrter Vorspannung misst

Modulare elektronische Gleichstromlast
+ Modulare elektronische Gleichstromlast

Charakterisierung von Solarzellen mit umgekehrter Vorspannung

Die Charakterisierung von Photovoltaikzellen und -modulen unter Sperrspannung erfordert kontrollierte Spannungsänderungen, synchronisierte Strommessungen und eine stabile Leistungsabgabe unter beleuchteten und dunklen Betriebsbedingungen. Der Testaufbau kombiniert typischerweise eine programmierbare elektronische Gleichstromlast mit einem Aufwärtswandler, um den Betriebsbereich zu erweitern und gleichzeitig die Messauflösung nahe Kurzschlussstrombedingungen aufrechtzuerhalten. Die simultane Spannungs- und Strommessung verbessert die Reproduzierbarkeit bei Schwankungen der Bestrahlungsstärke während der Messung.

Das Messverfahren erfasst das IV-Verhalten unter beleuchteter Vorwärtsspannung und wird auf den Sperrbetrieb ausgeweitet, um Leckströme, Durchbruchverhalten und Parallelwiderstand zu bestimmen. Elektronische Lastbetriebsarten, einschließlich Konstantspannungs- und Kurzschlussbetrieb, ermöglichen kontrollierte Übergänge zwischen Vorwärts- und Rückwärtsmessbereich. Zusätzliche Messgeräte wie Digitalmultimeter und hochauflösende Digitalisierer können über gemeinsame Triggerverfahren synchronisiert werden, um die Zeitgenauigkeit über mehrere Messparameter hinweg zu verbessern.

Solartestlösung mit umgekehrter Vorspannung

Die Charakterisierung von Solarzellen unter Sperrvorspannung erfordert programmierbare Spannungssweeps, synchronisierte Messungen und eine stabile Lastregelung sowohl im beleuchteten als auch im dunklen Betrieb. Die Lösung kombiniert eine modulare elektronische DC-Lastplattform mit modularen elektronischen Lastkanälen und einem programmierbaren Aufwärtswandler, um IV-Messungen an Hochleistungs-Photovoltaikzellen unter Beleuchtung und in Sperrvorspannung durchzuführen. Die modulare Architektur ermöglicht die Erweiterung paralleler Kanäle für höhere Belastbarkeit und Mehrkanal-Testkonfigurationen. Die modulare Plattform bietet programmierbare Konstantspannungssweeps, Listenmodus-Betrieb, synchronisierte Digitalisierermessungen und konfigurierbare Triggerfunktionen zur Erfassung von Solar-IV-Kennlinien. Integrierte Messfunktionen ermöglichen die simultane Erfassung von Strom- und Spannungsdaten und unterstützen sowohl diskrete Schrittsweeps als auch kontinuierliche Hochgeschwindigkeitssweeps. Eine höhere Messgenauigkeit lässt sich durch externe Digitalmultimeter und hochauflösende, potentialfreie Digitalisierer für synchronisierte Spannungs-, Strom-, Temperatur- und Referenzzellenmessungen erzielen.

Blockdiagramm der Lösung für den Solartest mit umgekehrter Vorspannung

Blockdiagramm – Messung des Rückkopplungsverhaltens von Solarzellen

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung für Solartests mit umgekehrter Vorspannung.

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für den Solartest mit umgekehrter Vorspannung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?