如何測量雷達脈衝的過渡過程

必備訊號分析儀
+ 自放電分析儀

量測雷達脈衝轉態持續時間

雷達脈衝轉態持續時間是透過擷取脈衝功率波形來量測,並具備足夠的時間解析度以識別上升緣和下降緣上的參考準確位準。該量測會建立一致的脈衝頂部和基準位準,然後計算所選位準之間的時間間隔。IEEE 標準 181-2011 定義了這些量測所使用的術語。

功率計和感測器可擷取脈衝波形,並從已設定的參考位準計算轉態持續時間。工程師可以調整時間刻度以擷取完整的脈衝、選擇 10%、50% 和 90% 或 1%、25% 和 81% 的參考位準,並套用觸發遲滯和保持時間,以穩定雜訊較大或經數位調變的脈衝量測。

雷達脈衝過渡測量解決方案

量測雷達脈衝轉態需要擷取功率波形,以解析上升緣和下降緣上所選的參考位準。量測時應使用足夠寬的時間刻度來擷取完整的轉態和脈衝頂部,同時避免過寬的刻度而降低時間解析度。Keysight 峰值功率計和功率感測器量測解決方案支援可設定的參考位準,用於計算轉態持續時間與脈衝持續時間。工程師可以使用遲滯來拒絕雜訊較大的閾值交越,並使用觸發保持時間來防止在數位調變叢發中產生多次觸發。外部觸發、降低的視訊頻寬和視訊平均化可以進一步改善雜訊底線附近的量測。其結果是提供一種可重複的方法來量測雷達脈衝上升與下降轉態,同時維持所選的量測標準。

查看「量測雷達脈衝轉態」解決方案的方塊圖

測量雷達脈衝轉換解決方案的方塊圖

探索「量測雷達脈衝轉態」解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?