레이더 펄스 전이 측정 방법

필수 신호 분석기
+ 자기 방전 분석기

레이더 펄스 천이 지속 시간 측정

레이더 펄스 천이 지속 시간은 상승 에지와 하강 에지에서 기준 레벨을 식별할 수 있는 충분한 시간 분해능으로 펄스 전력 파형을 캡처하여 측정합니다. 이 측정은 일관된 펄스 상단 및 베이스라인 레벨을 설정한 다음, 선택한 레벨 간의 간격을 계산합니다. IEEE Standard 181-2011은 이러한 측정에 사용되는 용어를 정의합니다.

파워 미터와 센서가 펄스 파형을 캡처하고 구성된 기준 레벨에서 천이 지속 시간을 계산합니다. 엔지니어는 시간 축을 조정하여 전체 펄스를 캡처하고, 10%, 50%, 90% 또는 1%, 25%, 81% 기준 레벨을 선택하며, 트리거 히스테리시스 및 홀드오프를 적용하여 노이즈가 있거나 디지털 변조된 펄스 측정을 안정화할 수 있습니다.

레이더 펄스 전이 측정 솔루션

레이더 펄스 천이를 측정하려면 상승 에지와 하강 에지 전반에서 선택한 기준 레벨을 해상하는 파워 파형 캡처가 필요합니다. 측정은 과도한 시간 분해능 저하를 유발하는 과도한 스케일을 피하면서 완전한 천이와 펄스 상단을 캡처할 수 있는 충분히 넓은 시간 축을 사용해야 합니다. 키사이트 피크 파워 미터 및 파워 센서 측정 솔루션은 천이 지속 시간 및 펄스 지속 시간 계산을 위한 구성 가능한 기준 레벨을 지원합니다. 엔지니어는 히스테리시스를 사용하여 노이즈가 있는 임계값 교차를 제거하고 트리거 홀드오프를 사용하여 디지털 변조된 버스트 내에서 다중 트리거를 방지할 수 있습니다. 외부 트리거링, 비디오 대역폭 축소 및 비디오 평균화를 통해 노이즈 플로어 근처의 측정을 더욱 개선할 수 있습니다. 그 결과 선택한 측정 기준을 유지하면서 레이더 펄스 상승 및 하강 천이를 측정할 수 있는 반복 가능한 방법이 제공됩니다.

레이더 펄스 천이 측정 솔루션 블록 다이어그램 보기

측정용 레이더 펄스 전환 솔루션의 블록 다이어그램

레이더 펄스 천이 측정 솔루션 제품 탐색

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?