レーダーパルスの遷移を測定する方法

必須の信号アナライザ
+ セルフ・ディスチャージ・アナライザ

レーダー・パルス遷移時間の測定

レーダー・パルスの遷移時間は、立ち上がりエッジおよび立ち下がりエッジの基準レベルを特定するのに十分な時間分解能でパルス電力波形を取り込むことによって測定されます。この測定では、一貫性のあるパルス・トップおよびベースライン・レベルを確立し、選択されたレベル間の間隔を算出します。IEEE標準 181-2011は、これらの測定で使用される用語を定義しています。

パワーメータおよびセンサは、パルス波形をキャプチャし、設定された基準レベルから遷移時間を計算します。エンジニアは、タイムスケールを調整してパルス全体をキャプチャし、10%、50%、および90%または1%、25%、および81%の基準レベルを選択し、トリガ・ヒステリシスおよびホールドオフを適用して、ノイズの多いパルス測定やデジタル変調されたパルス測定を安定させることができます。

レーダーパルスの遷移測定ソリューション

レーダー・パルスの遷移の測定には、立ち上がりおよび立ち下がりエッジ全体で選択された基準レベルを分解する電力波形のキャプチャが必要です。測定では、完全な遷移とパルス・トップをキャプチャするのに十分な広さのタイムスケールを使用しつつ、時間分解能を低下させる過度なスケールは避ける必要があります。キーサイトのピーク・パワーメータおよびパワーセンサ測定ソリューションは、遷移時間およびパルス時間の計算のための設定可能な基準レベルをサポートしています。エンジニアは、ヒステリシスを使用してノイズの多いスレッショルド交差を除外し、トリガ・ホールドオフを使用してデジタル変調バースト内の複数のトリガを防ぐことができます。外部トリガ、ビデオ帯域幅の縮小、およびビデオ平均化により、ノイズフロア付近の測定をさらに改善できます。その結果、選択された測定基準を維持しながら、レーダー・パルスの立ち上がりおよび立ち下がり遷移を測定するための再現性のある方法が得られます。

レーダー・パルス遷移測定ソリューションのブロック図を見る

測定用レーダーパルスの遷移に関するソリューションのブロック図

レーダーパルス遷移測定ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?