Como medir as transições dos pulsos de radar

Analisador de Sinais Essencial
+ Analisador de autodescarga

Medir a duração da transição do pulso do radar

A duração da transição do pulso de radar é medida por meio da captura da forma de onda da potência do pulso com resolução temporal suficiente para identificar níveis de referência nas bordas ascendente e descendente. A medição estabelece níveis consistentes para o pico do pulso e a linha de base e, em seguida, calcula o intervalo entre os níveis selecionados. A Norma IEEE 181-2011 define a terminologia utilizada para essas medições.

Um medidor de potência e um sensor capturam a forma de onda do pulso e calculam a duração da transição a partir de níveis de referência configurados. Os engenheiros podem ajustar a escala de tempo para capturar o pulso completo, selecionar níveis de referência de 10%, 50% e 90% ou 1%, 25% e 81%, e aplicar histerese de disparo e tempo de espera para estabilizar medições de pulsos com ruído ou modulados digitalmente.

Solução para medição da transição do pulso do radar

A medição das transições de pulsos de radar requer a captura da forma de onda de potência que resolva os níveis de referência selecionados nas bordas ascendentes e descendentes. A medição deve utilizar uma escala de tempo ampla o suficiente para capturar a transição completa e o pico do pulso, evitando, ao mesmo tempo, uma escala excessiva que reduza a resolução temporal. As soluções de medição dos medidores de potência de pico e sensores de potência da Keysight oferecem suporte a níveis de referência configuráveis para cálculos de duração de transição e duração de pulso. Os engenheiros podem usar a histerese para rejeitar ultrapassagens de limiar com ruído e o tempo de espera de acionamento para evitar múltiplos acionamentos dentro de rajadas moduladas digitalmente. O acionamento externo, a largura de banda de vídeo reduzida e a média de vídeo podem melhorar ainda mais as medições próximas ao piso de ruído. O resultado é um método repetível para medir as transições de subida e descida dos pulsos de radar, mantendo os critérios de medição selecionados.

Veja o diagrama de blocos da solução para a transição do pulso do radar de medição

Diagrama de blocos da solução para a transição do pulso do radar de medição

Conheça os produtos da nossa solução de transição de pulso do radar de medição

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?