Wie man Radarimpulsübergänge misst

Essential Signalanalysator
+ Selbstentladungsanalysator

Messung der Radarimpuls-Übergangsdauer

Die Dauer von Radarimpulsen wird gemessen, indem die Impulsleistungskurve mit ausreichend hoher zeitlicher Auflösung erfasst wird, um Referenzpegel an der ansteigenden und abfallenden Flanke zu identifizieren. Die Messung legt konsistente Impulsspitzen- und Basislinienpegel fest und berechnet anschließend das Intervall zwischen den ausgewählten Pegeln. Die für diese Messungen verwendete Terminologie ist im IEEE-Standard 181-2011 definiert.

Ein Leistungsmesser und ein Sensor erfassen die Impulsform und berechnen die Übergangsdauer anhand konfigurierter Referenzpegel. Ingenieure können die Zeitskala anpassen, um den gesamten Impuls zu erfassen, Referenzpegel von 10 %, 50 % und 90 % oder 1 %, 25 % und 81 % auswählen und Triggerhysterese sowie Haltezeit anwenden, um verrauschte oder digital modulierte Impulsmessungen zu stabilisieren.

Lösung zur Messung des Radarimpulsübergangs

Die Messung von Radarimpulsübergängen erfordert eine Leistungssignalaufzeichnung, die die gewählten Referenzpegel an den Anstiegs- und Abfallflanken auflöst. Die Messung sollte einen ausreichend breiten Zeitbereich nutzen, um den gesamten Übergang und den Impulsmaximum zu erfassen, ohne dabei einen zu großen Zeitbereich zu verwenden, der die zeitliche Auflösung verringert. Die Leistungsmessgeräte und Leistungssensoren von Keysight unterstützen konfigurierbare Referenzpegel für die Berechnung von Übergangs- und Impulsdauer. Ingenieure können Hysterese nutzen, um verrauschte Schwellenwertüberschreitungen zu unterdrücken, und Trigger-Hold-off verwenden, um Mehrfachtriggerungen innerhalb digital modulierter Impulsfolgen zu verhindern. Externe Triggerung, reduzierte Videobandbreite und Videomittelung können die Messungen nahe dem Rauschpegel weiter verbessern. Das Ergebnis ist eine reproduzierbare Methode zur Messung von Anstiegs- und Abfallübergängen von Radarimpulsen unter Einhaltung der gewählten Messkriterien.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Messung des Radarimpulsübergangs

Blockdiagramm der Lösung zur Messung des Radarimpulsübergangs

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Messung von Radarimpulsübergängen.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?