モデル:
N1912A
モデル:
N1912A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト PM2-class ピークパワーメータには、E4410Aシリーズ、N8262A、およびN1910Aシリーズが含まれます。
N1912A Pシリーズ デュアル・チャネル・パワー・メータはピーク、ピーク対アベレージ比、平均パワー、立ち上がり時間、立ち下がり時間、NSパルス幅を測定します。
Frequency range
9 kHz to 110 GHz
Video bandwidth
30 MHz
Dynamic range
-70 to +44 dBm
Number of channels
2
Peak frequency range
50 MHz to 50 GHz
Peak dynamic range
-35 to +20 dBm
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 3,533,664
モデル:
N1912A
納期:
数量
オプション
1
パワー・メータ - Pシリーズ、デュアル・チャネル | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
定価:
¥ 3,703,949
モデル:
N1912A
納期:
数量
オプション
1
パワー・メータ - Pシリーズ、デュアル・チャネル | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
1
背面パネルセンサ(デュアルチャネル)および電源リファレンスコネクタ
N1912A Pシリーズ・シングル・チャネル・パワー・メータは、N192XA広帯域パワー・センサと組み合わせることにより、50 MHz~40 GHzの周波数レンジと、内部ゼロ調整/校正機能を提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。