PM2 클래스 전력 측정기, 듀얼 채널

키사이트 N1912A P-시리즈 듀얼 채널 전력계는 피크, 피크-평균 비율, 평균 전력, 상승 시간, 하강 시간 및 펄스 폭 측정을 제공합니다.

제품 이미지
  • Frequency range

    9 kHz to 110 GHz

  • Video bandwidth

    30 MHz

  • Dynamic range

    -70 to +44 dBm

  • Number of channels

    2

  • Peak frequency range

    50 MHz to 50 GHz

  • Peak dynamic range

    -35 to +20 dBm

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

  • 30 MHz 비디오
  • 초당 100 M 샘플의 속도로 싱글샷 실시간 캡처
  • 주요 측정값: 피크, 평균, 피크 대 평균 비율, 상승 시간, 하강 시간 및 펄스 폭
  • 22개의 사전 정의 형식: WiMAX, DME, HSDPA 등
  • View pulse measurement analysis on one screen: auto scale, auto gate, rise/fall time, duty cycle, etc.
  • DUT에 연결하는 동안 내부 제로화 및 교정
  • 이제 장비에 BenchVue 소프트웨어 라이선스(BV0007B)가 포함됩니다. BenchVue를 사용하면 간단하게 장비를 연결 및 제어하고 테스트 시퀀스를 자동화할 수 있습니다.

N192XA 광대역 전력 센서와 함께 사용할 경우, N1911/12A P-시리즈 전력계는 내부 제로 및 교정 기능을 사용하여 50 MHz ~ 40 GHz의 주파수 범위를 측정합니다.

  • LXI-C 규정 준수
  • 평균 전력 측정을 위한 평균 트리거링
  • 다양한 연결: USB, LAN 및 GPIB 표준 사용
  • 고속 CCDF(Complementary Cumulative Distribution Function) 통계 분석
  • -70 ~ +44 dBm의 넓은 동적 범위와 9 kHz ~ 110 GHz의 주파수 범위를 제공하는 산업 표준 8480 및 E-시리즈 센서와 호환됩니다.
  • E932x 전력 센서와 호환
  • 차이 및 비율 수학 함수: (A-B, B-A, A/B 및 B/A)
  • 2년의 교정 주기

소프트웨어 다운로드를 통한 손쉬운 측정

N1911A/12A P-시리즈 전력계는 키사이트 BenchVue 소프트웨어가 지원합니다. BenchVue를 사용하면 쉽게 전력계를 제어하고 프로그래밍 없이 다양한 표시 옵션으로 데이터를 로깅하고 측정을 시각화할 수 있습니다. 간단히 BenchVue BV0007B 전력계/센서 제어 및 분석 앱이 설치된 PC에 센서를 연결하여 복잡한 펄스 분석과 표준 평균 전력 측정을 수행하십시오.