RF 설계에서 스퓨리어스 방출을 측정하는 방법

필수 신호 분석기
+ Essential 신호 분석기

저레벨 RF 스퍼리어스 신호 측정

스퍼리어스 에미션을 식별하려면 정의된 주파수 범위에서 피시험 장치의 주파수 스펙트럼을 측정해야 합니다. 기본파를 고조파 및 기타 원치 않는 스펙트럼 응답과 비교하면 주파수와 진폭을 파악할 수 있으며, 선택한 측정 스팬에서 스퍼리어스 거주 특성을 분석하는 데 필요한 측정 데이터를 확보할 수 있습니다.

스펙트럼 분석기는 선택한 주파수 범위를 스위프하고 주파수의 함수로서 신호 전력을 측정합니다. 엔지니어는 분해능 대역폭을 조정하여 저레벨 및 근접 간격 신호를 구별하고, 피크 검색 및 주파수 마커를 사용하여 개별 응답을 찾고, 결과 스펙트럼 자레스를 검토하여 일관된 측정 조건에서 기본파, 고조파 및 스퍼리어스 신호를 특성화할 수 있습니다.

스퓨리어스 방출 측정 솔루션

스퍼리어스 에미션을 측정하려면 원치 않는 응답을 기본파 및 표시된 노이즈 플로어와 구별하기에 충분한 주파수 커버리지, 감도, 분해능을 갖춘 주파수 영역 측정이 필요합니다. 모델에 따라 키사이트 Essential 신호 분석기는 최대 20 GHz의 주파수 범위에서 주파수, 전력, 고조파, 스퍼리어스 신호를 측정합니다. 엔지니어는 10 Hz에서 3 MHz까지 분해능 대역폭을 조정하여 저레벨 및 근접 간격 신호를 검토하고, 피크 검색 및 마커를 사용하여 응답을 찾고 주파수와 진폭을 측정하며, 주파수 및 전력 합격/불합격 평가를 위해 윈도우 한계를 적용할 수 있습니다. 이러한 측정을 결합하면 선택한 주파수 범위에서 스퍼리어스 응답을 특성화할 수 있는 반복 가능한 방법을 제공합니다.

스퍼리어스 에미션 측정 솔루션 블록 다이어그램 보기

RF 설계 블록 다이어그램에서 스퓨리어스 방출을 측정하는 방법

스퍼리어스 에미션 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?