Wie man Störaussendungen in HF-Designs misst

Essential Signalanalysator
+ Essential Signalanalysator

Messung schwacher HF-Störsignale

Zur Identifizierung von Störaussendungen ist die Messung des Frequenzspektrums des Prüflings in einem definierten Frequenzbereich erforderlich. Der Vergleich des Grundsignals mit Oberwellen und anderen unerwünschten Spektralanteilen liefert deren Frequenz und Amplitude und damit die Messdaten, die zur Charakterisierung des Störverhaltens im gewählten Messbereich benötigt werden.

Ein Spektrumanalysator durchläuft den ausgewählten Frequenzbereich und misst die Signalleistung in Abhängigkeit von der Frequenz. Ingenieure können die Auflösungsbandbreite anpassen, um schwache und eng beieinander liegende Signale zu unterscheiden, mithilfe von Peak-Suche und Frequenzmarkierungen einzelne Signale lokalisieren und das resultierende Spektrum analysieren, um die Grundfrequenz, Oberwellen und Störsignale unter konsistenten Messbedingungen zu charakterisieren.

Lösung zur Messung von Störaussendungen

Die Messung von Störaussendungen erfordert eine Frequenzbereichsmessung mit ausreichendem Frequenzbereich, hoher Empfindlichkeit und Auflösung, um unerwünschte Signale vom Grundsignal und dem angezeigten Rauschpegel zu unterscheiden. Keysight Essential Signalanalysatoren messen Frequenz, Leistung, Oberwellen und Störsignale in Frequenzbereichen bis zu 20 GHz, je nach Modell. Ingenieure können die Auflösungsbandbreite von 10 Hz bis 3 MHz anpassen, um schwache und eng beieinander liegende Signale zu untersuchen. Mithilfe von Peak-Suche und Markierungen lassen sich Signale lokalisieren und deren Frequenz und Amplitude messen. Zudem können Fenstergrenzen für die Frequenz- und Leistungsbewertung (bestanden/nicht bestanden) festgelegt werden. Die Kombination dieser Messungen ermöglicht eine reproduzierbare Charakterisierung von Störsignalen im gewählten Frequenzbereich.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Messung von Störaussendungen

Blockdiagramm zur Messung von Störaussendungen in HF-Schaltungen

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Messung von Störemissionen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?