RF設計におけるスプリアス放射の測定方法

必須の信号アナライザ
+ Essential シグナル・アナライザ

微小なRFスプリアス信号の測定

スプリアス放射の特定には、定義された周波数範囲における被測定デバイス(DUT)の周波数スペクトラムを測定する必要があります。基本波を高調波やその他の不要なスペクトラム応答と比較することで、その周波数と振幅が明らかになり、選択した測定スパン全体にわたるスプリアス挙動を特性評価するために必要な測定データが得られます。

スペクトラム・アナライザは、選択した周波数範囲をスイープし、周波数の関数として信号パワーを測定します。エンジニアは分解能帯域幅を調整して、微小かつ近接した信号を区別し、ピークサーチや周波数マーカーを使用して個々の応答を特定し、得られたスペクトラム・トレースを検証することで、一貫した測定条件下で基本波、高調波、およびスプリアス信号の特性評価を行うことができます。

スプリアスエミッション測定ソリューション

スプリアス放射の測定には、不要な応答を基本波および表示されたノイズフロアから区別するのに十分な周波数カバレッジ、感度、および分解能を備えた、周波数ドメインの測定が必要です。Keysight Essentialシグナル・アナライザは、モデルに応じて最大20 GHzまでの周波数範囲で、周波数、パワー、高調波、およびスプリアス信号を測定します。エンジニアは分解能帯域幅を10 Hz~3 MHzの範囲で調整して微小かつ近接した信号を検証し、ピークサーチやマーカーを使用して応答の位置を特定して周波数と振幅を測定し、周波数およびパワーの合否判定用にウィンドウ・リミットを適用できます。これらの測定を組み合わせることで、選択した周波数範囲全体にわたるスプリアス応答を特性評価するための再現性の高い手法を提供します。

スプリアス放射測定ソリューションのブロック図を見る

RF設計におけるスプリアス放射の測定方法 ブロック図

スプリアス放射測定ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?