如何精確測量電源供應器的雜訊

Pro 桌上型直流電源供應器
+ 旗艦桌上型直流電源供應器

高精準度量測電壓雜訊

量測電源供應器雜訊需要穩定的電壓源、配置用於低雜訊量測的示波器,以及正確的訊號連接。此設定涉及配置示波器,使其具備適當的頻寬限制、阻抗設定,以及 RMS (均方根) 和峰對峰電壓雜訊等量測類型。電源供應器配置為輸出定義的電壓位準,同時透過同軸連接監測其輸出。

量測程序會比較不同條件下的雜訊效能,包括直接輸出和濾波輸出配置。外部濾波器插入在訊號源和量測儀器之間,以降低寬頻雜訊。產生的波形和 RMS 雜訊值會在示波器上觀測到,藉此比較不同配置下的雜訊位準,並與儀器雜訊底線進行驗證。

電源雜訊測量解決方案

精準的電源供應器雜訊量測需要配置電壓源、將其連接至量測儀器,並在受控條件下分析產生的波形。此解決方案包括一個精準的低雜訊電源,能夠以高解析度提供電壓或電流,並結合可顯著降低輸出雜訊的外部濾波選項。外部低雜訊和超低雜訊濾波器可逐步將輸出雜訊從毫伏位準降低至微伏位準,最終達到示波器雜訊底線。該系統還包含一個配置用於 RMS 電壓雜訊量測和頻寬限制的示波器。這些元件共同實現可重複的雜訊特性分析,並清晰地視覺化不同配置下的雜訊降低效果。

觀看精確電源雜訊量測方案的展示影片

探索適用於我們電源雜訊量測方案的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?