Wie man Netzteilrauschen genau misst

Professionelles Tisch-Gleichstromnetzteil
+ Professionelles Tisch-Gleichstromnetzteil

Spannungsrauschen mit hoher Präzision messen

Zur Messung des Netzteilrauschens werden eine stabile Spannungsquelle, ein für rauscharme Messungen konfiguriertes Oszilloskop und geeignete Signalverbindungen benötigt. Der Aufbau umfasst die Konfiguration des Oszilloskops mit den entsprechenden Bandbreitengrenzen, Impedanzeinstellungen und Messarten wie Effektivwert (RMS) und Spitze-Spitze-Rauschen. Die Spannungsquelle wird so konfiguriert, dass sie eine definierte Ausgangsspannung liefert, während der Ausgang über eine Koaxialverbindung überwacht wird.

Das Messverfahren vergleicht das Rauschverhalten unter verschiedenen Bedingungen, darunter Direktausgang und gefilterter Ausgang. Externe Filter werden zwischen Quelle und Messgerät geschaltet, um Breitbandrauschen zu reduzieren. Die resultierende Wellenform und die Effektivwerte des Rauschens werden auf dem Oszilloskop angezeigt. Dies ermöglicht den Vergleich der Rauschpegel in den verschiedenen Konfigurationen und die Überprüfung anhand des Rauschpegels des Messgeräts.

Lösung zur Messung von Netzteilgeräuschen

Für eine präzise Messung des Netzteilrauschens ist es erforderlich, eine Spannungsquelle zu konfigurieren, sie an ein Messgerät anzuschließen und die resultierende Wellenform unter kontrollierten Bedingungen zu analysieren. Die Lösung umfasst eine präzise, ​​rauscharme Stromquelle, die Spannung oder Strom mit hoher Auflösung liefern kann, kombiniert mit externen Filteroptionen zur signifikanten Reduzierung des Ausgangsrauschens. Externe rauscharme und ultrarauscharme Filter ermöglichen eine schrittweise Reduzierung des Ausgangsrauschens von Millivolt- auf Mikrovolt-Niveau bis hin zum Rauschpegel des Oszilloskops. Das System beinhaltet außerdem ein Oszilloskop, das für die Messung des Effektivwerts des Spannungsrauschens und die Bandbreitenbegrenzung konfiguriert ist. Zusammen ermöglichen diese Komponenten eine reproduzierbare Rauschcharakterisierung und eine klare Visualisierung der Rauschreduzierungseffekte in verschiedenen Konfigurationen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur präzisen Messung von Netzteilrauschen.

Wie man Netzteilrauschen genau misst

Entdecken Sie Produkte unserer Lösung zur Messung von Netzteilgeräuschen.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?