Cómo medir con precisión el ruido de la fuente de alimentación

Fuente de alimentación de CC de sobremesa Pro
+ Fuente de alimentación de CC de sobremesa Pro

Medir el ruido de tensión con alta precisión

Para medir el ruido de una fuente de alimentación se necesita una fuente de tensión estable, un osciloscopio configurado para mediciones de bajo ruido y unas conexiones de señal adecuadas. La configuración implica ajustar el osciloscopio con los límites de ancho de banda adecuados, los ajustes de impedancia y los tipos de medición, como el ruido de tensión RMS (valor eficaz) y el ruido de tensión pico a pico. La fuente de alimentación se configura para que emita un nivel de tensión definido, mientras que la salida se supervisa a través de una conexión coaxial.

El proceso de medición compara el comportamiento del ruido en diferentes condiciones, incluidas las configuraciones de salida directa y de salida filtrada. Se insertan filtros externos entre la fuente y el instrumento de medición para reducir el ruido de banda ancha. La forma de onda resultante y los valores de ruido RMS se observan en el osciloscopio, lo que permite comparar los niveles de ruido entre las distintas configuraciones y verificarlos con respecto al ruido de fondo del instrumento.

Solución para la medición del ruido en fuentes de alimentación

Para realizar una medición precisa del ruido de la fuente de alimentación, es necesario configurar una fuente de tensión, conectarla a un instrumento de medición y analizar la forma de onda resultante en condiciones controladas. La solución incluye una fuente de alimentación de precisión y bajo ruido capaz de suministrar tensión o corriente con alta resolución, combinada con opciones de filtrado externo que reducen significativamente el ruido de salida. Los filtros externos de bajo ruido y ultrabajo ruido permiten una reducción gradual del ruido de salida desde niveles de milivoltios hasta niveles de microvoltios y, en última instancia, hasta el umbral de ruido del osciloscopio. El sistema también incorpora un osciloscopio configurado para la medición del ruido de tensión RMS y la limitación del ancho de banda. En conjunto, estos componentes permiten una caracterización repetible del ruido y una visualización clara de los efectos de la reducción del ruido en diferentes configuraciones.

Ver demostración de la solución para la medición precisa del ruido de las fuentes de alimentación

Descubre los productos de nuestra solución para la medición del ruido de las fuentes de alimentación

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?