電源ノイズを正確に測定する方法

プロ用卓上型直流電源
+ Pro ベンチトップ DC電源

高精度な電圧ノイズ測定

電源ノイズの測定には、安定した電圧源、低ノイズ測定用に構成されたオシロスコープ、および適切な信号接続が必要です。セットアップでは、適切な帯域幅制限、インピーダンス設定、およびRMS(実効値)やピークツーピーク電圧ノイズなどの測定タイプでオシロスコープを構成します。電源は、所定の電圧レベルを出力するように設定され、その出力は同軸接続を介して監視されます。

測定プロセスでは、直接出力構成とフィルタリングされた出力構成を含む、さまざまな条件下でのノイズ性能を比較します。広帯域ノイズを低減するために、外部フィルタがソースと測定器の間に挿入されます。結果として得られる波形とRMSノイズ値はオシロスコープで観測され、これにより構成間のノイズレベルの比較と、機器のノイズフロアに対する検証が可能になります。

電源ノイズ測定ソリューション

正確な電源ノイズ測定には、電圧源の構成、測定器への接続、および制御された条件下での結果波形の解析が必要です。このソリューションには、高分解能で電圧または電流を供給できる高精度低ノイズ電源と、出力ノイズを大幅に低減する外部フィルタリングオプションが含まれています。外部の低ノイズおよび超低ノイズフィルタにより、出力ノイズをミリボルトレベルからマイクロボルトレベル、最終的にはオシロスコープのノイズフロアまで段階的に低減できます。このシステムには、RMS電圧ノイズ測定および帯域幅制限用に構成されたオシロスコープも組み込まれています。これらのコンポーネントを組み合わせることで、再現性のあるノイズ特性評価と、さまざまな構成におけるノイズ低減効果の明確な視覚化が可能になります。

高精度電源ノイズ測定ソリューションのデモを見る

電源ノイズ測定ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?