Como medir com precisão o ruído da fonte de alimentação

Fonte de alimentação CC de mesa Pro
+ Fonte de alimentação CC profissional de bancada

Medir o ruído de tensão com alta precisão

A medição do ruído da fonte de alimentação requer uma fonte de tensão estável, um osciloscópio configurado para medições de baixo ruído e conexões de sinal adequadas. A configuração envolve ajustar o osciloscópio com limites de largura de banda apropriados, configurações de impedância e tipos de medição, como RMS (valor quadrático médio) e ruído de tensão pico a pico. A fonte de alimentação é configurada para fornecer um nível de tensão definido, enquanto a saída é monitorada por meio de uma conexão coaxial.

O processo de medição compara o desempenho em termos de ruído em diferentes condições, incluindo configurações de saída direta e saída filtrada. Filtros externos são inseridos entre a fonte e o instrumento de medição para reduzir o ruído de banda larga. A forma de onda resultante e os valores de ruído RMS são observados no osciloscópio, permitindo a comparação dos níveis de ruído entre as configurações e a verificação em relação ao ruído de fundo do instrumento.

Solução para medição de ruído em fontes de alimentação

A medição precisa do ruído da fonte de alimentação requer a configuração de uma fonte de tensão, sua conexão a um instrumento de medição e a análise da forma de onda resultante em condições controladas. A solução inclui uma fonte de alimentação de precisão e baixo ruído, capaz de fornecer tensão ou corrente com alta resolução, combinada com opções de filtragem externa que reduzem significativamente o ruído de saída. Filtros externos de baixo ruído e ruído ultrabaixo permitem a redução gradual do ruído de saída de níveis de milivolts para níveis de microvolts e, por fim, até o piso de ruído do osciloscópio. O sistema também incorpora um osciloscópio configurado para medição de ruído de tensão RMS e limitação de largura de banda. Juntos, esses componentes permitem a caracterização repetível do ruído e a visualização clara dos efeitos da redução de ruído em diferentes configurações.

Veja a demonstração da solução para medição precisa do ruído da fonte de alimentação

Conheça os produtos da nossa solução para medição de ruído em fontes de alimentação

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?