如何測量 90 GHz 以上的毫米波功率

波導功率感測器
+ 波導功率感測器

測量 D 頻段頻率的功率

測量 90 GHz 以上的射頻(RF)功率會面臨不同於傳統微波測量的挑戰,因為信號傳輸越來越依賴精密波導介面而非同軸連接。在 D 頻段頻率下,微小的斷續、波導不匹配、連接品質以及測量路徑中的損耗,都會影響傳輸至測量平面的功率。因此,工程師需要採用專為這些頻率的直接功率測量而設計的波導式測量配置,同時維持適當的校驗與修正條件。

此設定包含連接至相容功率錶與毫米波訊號源或待測裝置的 D 頻段波導功率感測器。工程師會建立波導測量平面、確認法蘭對齊與連接狀況、設定頻率,並在測量功率之前套用適當的感測器校驗係數。該感測器涵蓋 110 至 170 GHz 的頻率範圍,可進行直接的 D 頻段功率測量。此配置支援新興通訊、裝置研究與毫米波元件開發等高頻測試系統中的訊號源輸出驗證、元件特性分析以及可用功率測量。

D 波段功率測量解決方案

D 頻段測量工作流程將波導功率感測器直接置於所需的高頻測量平面上,以便直接測量毫米波能量,而無需將測試介面轉換為傳統同軸連接。工程師將感測器連接至波導輸出端,為測量頻率設定相容的功率錶,並套用與感測器配置相關的校驗資訊。波導功率感測器支援 110 至 170 GHz 的測量,並提供涵蓋不同功率範圍及校驗係數處理方式的配置。其中一種配置要求從感測器標籤將校驗係數手動輸入功率錶,而另一種配置則將校驗係數儲存於 EEPROM 中,以便在輸入測量頻率後自動套用適當的修正。此工作流程可為 D 頻段訊號源和元件提供直接平均功率測量,同時維持適用於高頻測試環境的波導測量介面。工程師可在元件特性分析、訊號源驗證以及系統級 D 頻段測試期間使用所得的功率測量結果。

查看 D 頻段功率測量方案的方塊圖

如何測量 90 GHz 以上的毫米波功率

探索我們的 D 頻段功率測量方案產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?