Como medir a potência de ondas milimétricas acima de 90 GHz

Sensores de potência de guia de ondas
+ Sensores de potência de guia de onda

Medir a potência nas frequências da banda D

A medição da potência de radiofrequência (RF) acima de 90 GHz apresenta desafios diferentes das medições convencionais de micro-ondas, pois a transmissão do sinal depende cada vez mais de interfaces de guia de onda de precisão, em vez de conexões coaxiais. Nas frequências da banda D, pequenas descontinuidades, incompatibilidade do guia de ondas, qualidade da conexão e perdas no caminho de medição podem influenciar a potência fornecida ao plano de medição. Portanto, os engenheiros precisam de uma configuração de medição baseada em guia de ondas projetada para medições diretas de potência nessas frequências, mantendo condições adequadas de calibração e correção.

A configuração inclui um sensor de potência de guia de onda na banda D conectado a um medidor de potência compatível e a uma fonte de ondas milimétricas ou ao dispositivo em teste. Os engenheiros estabelecem o plano de medição do guia de ondas, verificam o alinhamento e a conexão das flanges, definem a frequência e aplicam o fator de calibração apropriado do sensor antes de medir a potência. O sensor cobre a faixa de 110 a 170 GHz, permitindo medições diretas de potência na banda D. Essa configuração permite a verificação da saída da fonte, a caracterização de componentes e medições de potência disponível em sistemas de teste de alta frequência para comunicações emergentes, pesquisa de dispositivos e desenvolvimento de componentes de ondas milimétricas.

Solução para medição de potência na banda D

O fluxo de trabalho de medição na banda D posiciona um sensor de potência de guia de ondas diretamente no plano de medição de alta frequência desejado, de modo que a energia de ondas milimétricas possa ser medida sem a necessidade de converter a interface de teste em uma conexão coaxial convencional. Os engenheiros conectam o sensor à saída do guia de ondas, configuram o medidor de potência compatível para a frequência de medição e aplicam as informações de calibração associadas à configuração do sensor. O sensor de potência de guia de ondas suporta medições de 110 a 170 GHz e está disponível em configurações que abrangem diferentes faixas de potência e maneiras de lidar com fatores de calibração. Uma configuração exige que os fatores de calibração sejam inseridos no medidor a partir da etiqueta do sensor, enquanto outra armazena os fatores de calibração na EEPROM, de modo que a correção apropriada possa ser aplicada após a inserção da frequência de medição. Esse fluxo de trabalho proporciona medição direta de potência média para fontes e componentes da banda D, mantendo uma interface de medição por guia de ondas adequada a ambientes de teste de alta frequência. Os engenheiros podem utilizar as medições de potência resultantes durante a caracterização de componentes, a verificação de fontes e os testes da banda D no nível do sistema.

Veja o diagrama de blocos da solução de medição de potência na banda D

Como medir a potência de ondas milimétricas acima de 90 GHz

Conheça os produtos da nossa solução de medição de potência D-Band

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?