90 GHz 이상의 밀리미터파 전력을 측정하는 방법

웨이브가이드 전력 센서
+ 도파관 파워 센서

D 밴드 주파수에서 전력 측정

90 GHz 이상의 무선 주파수(RF) 전력 측정은 신호 전송 시 동축 연결보다는 정밀 도파관 인터페이스에 점점 더 의존하기 때문에 기존 마이크로웨이브 측정과 다른 과제들을 수반합니다. D 밴드 주파수에서는 미세한 불연속성, 도파관 불일치, 연결 품질, 그리고 측정 경로의 손실이 측정면에 전달되는 전력에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 엔지니어는 적절한 교정 및 보정 조건을 유지하면서 이러한 주파수에서 직접 전력을 측정하도록 설계된 도파관 기반 측정 구성이 필요합니다.

이 셋업에는 호환되는 파워 미터 및 밀리미터파 소스 또는 피측정물에 연결된 D 밴드 도파관 파워 센서가 포함됩니다. 엔지니어는 도파관 측정면을 설정하고, 플랜지 정렬 및 연결을 확인하고, 주파수를 설정한 후, 전력을 측정하기 전에 적절한 센서 교정 팩터를 적용합니다. 이 센서는 110~170 GHz를 커버하여 직접적인 D 밴드 전력 측정을 가능하게 합니다. 이 구성은 신흥 통신, 디바이스 연구 및 밀리미터파 부품 개발을 위한 고주파 테스트 시스템에서 소스 출력 검증, 부품 특성화 및 가용 전력 측정을 지원합니다.

D-밴드 전력 측정 솔루션

D 밴드 측정 워크플로에서는 테스트 인터페이스를 기존 동축 연결로 변환하지 않고도 밀리미터파 에너지를 측정할 수 있도록 원하는 고주파 측정면에 도파관 파워 센서를 직접 배치합니다. 엔지니어는 센서를 도파관 출력에 연결하고, 측정 주파수에 맞게 호환되는 파워 미터를 구성하며, 센서 구성과 연결된 교정 정보를 적용합니다. 도파관 파워 센서는 110~170 GHz 대역의 측정을 지원하며, 다양한 전력 범위 및 교정 팩터 처리를 다루는 구성으로 제공됩니다. 한 가지 구성에서는 센서 라벨의 교정 팩터를 미터에 수동으로 입력해야 하며, 다른 구성은 EEPROM에 교정 팩터가 저장되어 있어 측정 주파수를 입력한 후 적절한 보정이 적용되도록 합니다. 이 워크플로는 고주파 테스트 환경에 적합한 도파관 측정 인터페이스를 유지하면서 D 밴드 소스 및 부품에 대한 직접 평균 전력 측정을 제공합니다. 엔지니어는 부품 특성화, 소스 검증 및 시스템 수준의 D 밴드 테스트 과정에서 결과 전력 측정을 활용할 수 있습니다.

D 밴드 전력 측정 솔루션 블록 다이어그램 보기

90 GHz 이상의 밀리미터파 전력을 측정하는 방법

D 밴드 전력 측정 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?