90 GHzを超えるミリ波電力の測定方法

導波管パワーセンサ
+ 導波管パワー・センサ

Dバンド周波数でのパワー測定

90 GHzを超える高周波(RF)電力の測定には、同軸接続ではなく精密導波管インターフェースに依存した信号伝送が主流になるため、従来のマイクロ波測定とは異なる課題が生じます。Dバンド周波数では、わずかな不連続性、導波管の不整合、接続品質、および測定パス内の損失が、測定面に供給される電力に影響を与える可能性があります。そのため、エンジニアには、適切な校正および補正条件を維持しながら、これらの周波数での直接電力測定用に設計された、導波管ベースの測定構成が必要となります。

このセットアップには、互換性のあるパワーメータおよびミリ波ソース、あるいは被測定デバイスに接続されたDバンド導波管パワーセンサが含まれます。エンジニアは、導波管測定面を確立し、フランジのアライメントと接続を確認し、周波数を設定し、適切なセンサ校正係数を適用してから電力を測定します。センサは110~170 GHzをカバーし、直接的なDバンド電力測定を可能にします。この構成は、次世代通信、デバイス研究、ミリ波コンポーネント開発における高周波テストシステムでの、ソース出力検証、コンポーネントの特性評価、および利用可能な電力測定をサポートします。

Dバンド電力測定ソリューション

Dバンド測定ワークフローでは、導波管パワーセンサを目的の高周波測定面に直接配置し、テストインターフェースを従来の同軸接続に変換することなくミリ波エネルギーを測定できるようにします。エンジニアは、センサを導波管出力に接続し、測定周波数に合わせて互換性のあるパワーメータを設定し、センサ構成に関連付けられた校正情報を適用します。導波管パワーセンサは110~170 GHzの測定をサポートし、さまざまな電力範囲や校正係数の処理をカバーする構成で利用可能です。ある構成では、センサのラベルから校正係数をメータに入力する必要がありますが、別の構成では校正係数がEEPROMに保存されるため、測定周波数を入力した後に適切な補正を適用できます。このワークフローは、高周波テスト環境に適した導波管測定インターフェースを維持しながら、Dバンドソースおよびコンポーネントの直接平均電力測定を提供します。エンジニアは、コンポーネントの特性評価、ソースの検証、およびシステムレベルのDバンドテストの際に、結果として得られる電力測定値を使用できます。

Dバンド電力測定ソリューションのブロック図を見る

90 GHzを超えるミリ波電力の測定方法

Dバンド電力測定ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?