USB電源センサーを用いた時間単位の消費電力の測定方法

USB電源センサー
+ USBパワー・センサ

タイムスロット内の電力を測定する

タイムスロット信号の無線周波数(RF)電力を測定するには、波形の非アクティブ部分からアクティブな送信間隔を分離する必要があります。時分割通信システムでは、複数の送信が繰り返されるフレーム内の定義された間隔を占有する可能性があるため、フレーム全体で平均化された測定値は、目的のタイムスロットに関連する電力を表していない場合があります。エンジニアは、取得を送信タイミングと一致させ、測定間隔を定義して、報告された結果がアクティブ期間と非アクティブ期間を結合するのではなく、信号の意図された部分を表すようにする必要があります。

セットアップには、無線周波数信号に接続されたUSBパワー・センサと、測定の構成および取得用のコンピュータが含まれます。エンジニアはトリガー条件を確立し、信号イベントに対する測定ゲートタイミングを構成します。ゲートは送信間隔内に配置され、関連するタイムスロット部分で電力が測定されます。繰り返し取得することにより、フレーム間の電力の一貫性を評価できます。このアプローチは、平均電力を特定の送信間隔に関連付ける必要があるタイムスロットおよびバースト指向の無線送信機の測定をサポートします。

タイムスロット方式のRF電力測定ソリューション

タイムスロット測定では、センサーのトリガーおよびゲート測定機能を使用して、無線周波数波形の定義された部分と電力取得を調整します。エンジニアはUSBパワー・センサとの通信を確立し、トリガーソースとタイミングパラメータを構成し、目的の送信間隔内に測定ゲートを配置します。トレース表示機能を使用して信号エンベロープを観察し、ゲート電力結果を取得する前に適切なゲート配置を決定できます。内部または外部トリガーにより、測定シーケンスを繰り返しの信号イベントと同期させることができ、直接USB接続により、別個のハードウェアパワーメータを必要とせずに、測定制御と結果を接続されたコンピュータに転送できます。エンジニアはゲートタイミングを調整して送信シーケンスのさまざまな部分を評価し、連続するフレーム間で測定を繰り返してタイムスロットの電力動作を比較できます。このワークフローは、無線送信機の開発、機能検証、トラブルシューティング、および自動テスト中に、定義された送信間隔内の電力を分離して測定するための直接的な方法を提供します。

タイムスロットRF電力測定ソリューションのブロック図を見る

タイムスロット方式のRF電力測定ソリューションのブロック図

タイムスロットRF電力測定ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?