Como medir a potência por intervalo de tempo com sensores de potência USB

Sensores de energia USB
+ Sensores de energia USB

Medir a potência em intervalos de tempo

A medição da potência de radiofrequência (RF) em sinais com intervalos de tempo exige o isolamento do intervalo de transmissão ativo das partes inativas da forma de onda. Em sistemas de comunicação por divisão de tempo, várias transmissões podem ocupar intervalos definidos dentro de uma trama repetitiva; portanto, uma medição calculada como média em toda a trama pode não representar a potência associada ao intervalo de tempo desejado. Os engenheiros devem alinhar a aquisição com a temporização da transmissão e definir o intervalo de medição de modo que o resultado relatado represente a parte pretendida do sinal, em vez de combinar períodos ativos e inativos.

A configuração inclui um sensor de potência USB conectado ao sinal de radiofrequência e um computador para configuração e aquisição de medições. Os engenheiros definem a condição de acionamento e configuram o tempo do gate de medição em relação ao evento do sinal. O gate é posicionado dentro do intervalo de transmissão, de modo que a potência seja medida ao longo da parte relevante do slot de tempo. Aquisições repetidas permitem avaliar a consistência da potência entre os quadros. Essa abordagem é adequada para medições de transmissores sem fio orientadas por slot de tempo e por rajadas, nas quais a potência média deve ser associada a um intervalo de transmissão específico.

Solução para medição de potência de RF em intervalos de tempo

As medições em intervalos de tempo utilizam os recursos de acionamento e medição com porta do sensor para coordenar a aquisição de potência com uma porção definida da forma de onda de radiofrequência. Os engenheiros estabelecem comunicação com o sensor de potência USB, configuram a fonte de acionamento e os parâmetros de temporização e posicionam a porta de medição dentro do intervalo de transmissão desejado. A funcionalidade de exibição de traços pode ser usada para observar o envelope do sinal e determinar o posicionamento adequado da porta antes de adquirir o resultado da potência com porta. O acionamento interno ou externo permite que a sequência de medição seja sincronizada com o evento de sinal repetitivo, enquanto a conectividade USB direta transfere o controle da medição e os resultados para o computador conectado, sem a necessidade de um medidor de potência de hardware separado. Os engenheiros podem ajustar o tempo da janela para avaliar diferentes partes da sequência de transmissão e repetir as medições em quadros sucessivos para comparar o comportamento da potência por intervalo de tempo. Esse fluxo de trabalho oferece um método direto para isolar e medir a potência dentro de intervalos de transmissão definidos durante o desenvolvimento de transmissores sem fio, a verificação funcional, o diagnóstico de falhas e os testes automatizados.

Veja o diagrama de blocos da solução de medição de potência de RF por intervalo de tempo

Imagem do diagrama de blocos da solução de medição de potência de RF por intervalo de tempo

Conheça os produtos da nossa solução de medição de potência de RF por intervalo de tempo

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?