センサーを切り替えずに、大きなRF電力の変化を測定する方法

広ダイナミックレンジ電力センサー
+ ワイドダイナミックレンジ パワーセンサ

変動するRFパワーレベルの測定

高周波(RF)パワーは、デバイスの動作状態、出力設定、テスト条件の移行に伴って大きく変動することがあります。必要なパワーレンジが、1台の従来型測定構成で手軽に特性評価できる範囲を超える場合、こうした変化の測定効率が低下する可能性があります。エンジニアは、センサの交換、アッテネーションの追加または削除、あるいは測定パスの再構成のためにテストを中断せざるを得なくなる場合があります。変更のたびにセットアップ時間が追加され、接続に起因する変動の要因が増えるため、テストシーケンス全体を通して一貫した測定比較を行うことが一層難しくなります。

ワイドダイナミックレンジパワーセンサを使用すると、テスト全体を通じてパワーが変化する間、同じセンサで微小信号と強信号の両方を測定できます。エンジニアは一貫したRF接続を維持しながら、デバイスのさまざまな動作状態にわたって測定を行えるため、測定セットアップを物理的に変更する必要性を軽減できます。同じ構成で、デバイスの特性評価、機能検証、自動テストの各段階におけるパワーレベルの比較をサポートできます。共通の測定パスを維持することで、テストシーケンスも簡素化され、デバイスの設定や動作条件に応じてRF出力がどのように変化するかを評価するための一貫した基準が得られます。

広ダイナミックレンジRF電力測定ソリューション

ワイドダイナミックレンジ測定アーキテクチャにより、被測定デバイスへの単一の無線周波数接続を維持しながら、センサは入力パワーの大幅な変動に対応できます。エンジニアは、センサの交換や測定パスの再変更を繰り返すことなく低・高パワーの動作条件間を移行できるため、大幅に異なる信号レベルにわたるテストシーケンスを簡素化できます。このセンサは平均パワー測定とピークパワー測定の両方をサポートしており、デバイスの動作状態の変化に応じて同じハードウェアで異なるパワー特性に対応できます。高速なデータ取得により複数のパワー状態にわたる繰り返しの測定がサポートされ、LAN接続により、別売りのハードウェアパワーメータを必要とせずホストシステムからセンサを制御できます。測定ソフトウェアを使用して、信号レベルの変化に伴うセンサの構成、結果のモニタリング、およびデータの記録を行うことができます。テスト全体を通じて共通のセンサと測定パスを維持することで、エンジニアはセットアップの変更を減らし、自動化を簡素化し、デバイスの動作状態間でのRFパワー挙動をより一貫して比較できます。

ワイドダイナミックレンジRFパワー測定ソリューションのブロック図を見る

広ダイナミックレンジRF電力測定ソリューションのブロック図

ワイドダイナミックレンジRFパワー測定ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?