Como medir grandes variações na potência de RF sem trocar os sensores

Sensor de potência de ampla faixa dinâmica
+ Sensor de potência de ampla faixa dinâmica

Medir a variação dos níveis de potência de RF

A potência de radiofrequência (RF) pode variar significativamente à medida que um dispositivo alterna entre estados operacionais, configurações de saída ou condições de teste. Medir essas variações pode se tornar ineficiente quando a faixa de potência necessária excede o que pode ser convenientemente caracterizado com uma única configuração de medição convencional. Os engenheiros podem precisar interromper os testes para trocar sensores, introduzir ou remover atenuação ou reconfigurar o caminho de medição. Cada alteração aumenta o tempo de configuração e cria mais uma oportunidade para variações relacionadas à conexão, tornando mais difícil comparar as medições de maneira consistente ao longo de toda a sequência de teste.

Um sensor de potência com ampla faixa dinâmica permite que sinais fracos e fortes sejam medidos usando o mesmo sensor, à medida que a potência varia ao longo do teste. Os engenheiros podem manter uma conexão de RF consistente ao adquirir medições em diferentes estados operacionais do dispositivo, reduzindo a necessidade de modificar fisicamente a configuração de medição. A mesma configuração permite comparar os níveis de potência durante a caracterização do dispositivo, a verificação funcional e os testes automatizados. Manter um caminho de medição comum também simplifica a sequência de testes e fornece uma base mais consistente para avaliar como a saída de RF varia de acordo com as configurações do dispositivo ou as condições operacionais.

Solução para medição de potência de RF com ampla faixa dinâmica

Uma arquitetura de medição com ampla faixa dinâmica permite que o sensor se adapte a variações significativas na potência de entrada, mantendo uma única conexão de radiofrequência com o dispositivo em teste. Os engenheiros podem alternar entre condições operacionais de baixa e alta potência sem precisar substituir o sensor ou modificar repetidamente o caminho de medição, simplificando as sequências de teste que abrangem níveis de sinal substancialmente diferentes. O sensor suporta medições tanto de potência média quanto de pico, permitindo que o mesmo hardware lide com diferentes características de potência à medida que as condições operacionais do dispositivo mudam. A aquisição rápida permite medições repetidas em vários estados de potência, enquanto a conectividade LAN permite que o sensor seja controlado a partir de um sistema host sem a necessidade de um medidor de potência de hardware separado. O software de medição pode ser usado para configurar o sensor, monitorar resultados e registrar dados à medida que o nível do sinal muda. Ao manter um sensor e um caminho de medição comuns durante todo o teste, os engenheiros podem reduzir as alterações na configuração, simplificar a automação e comparar o comportamento da potência de RF de maneira mais consistente entre os diferentes estados operacionais do dispositivo.

Veja o diagrama de blocos da solução de medição de potência de RF com ampla faixa dinâmica

Diagrama de blocos de uma solução para medição de potência de RF com ampla faixa dinâmica

Conheça os produtos da nossa solução de medição de potência de RF com ampla faixa dinâmica

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?