Wie man die Leistung von Millimeterwellen oberhalb von 90 GHz misst

Hohlleiter-Leistungssensoren
+ Wellenleiter-Leistungssensoren

Leistungsmessung bei D-Band-Frequenzen

Die Messung von Hochfrequenzleistung (HF-Leistung) oberhalb von 90 GHz stellt andere Herausforderungen dar als herkömmliche Mikrowellenmessungen, da die Signalübertragung zunehmend auf präzisen Hohlleiterschnittstellen anstelle von Koaxialverbindungen basiert. Im D-Band können bereits kleine Diskontinuitäten, Hohlleiterfehlanpassungen, die Verbindungsqualität und Verluste im Messpfad die an die Messebene übertragene Leistung beeinflussen. Ingenieure benötigen daher eine Hohlleiter-basierte Messkonfiguration, die für direkte Leistungsmessungen bei diesen Frequenzen unter Einhaltung geeigneter Kalibrierungs- und Korrekturbedingungen ausgelegt ist.

Der Versuchsaufbau umfasst einen D-Band-Hohlleiter-Leistungssensor, der mit einem kompatiblen Leistungsmesser und einer Millimeterwellenquelle oder einem zu testenden Bauteil verbunden ist. Ingenieure richten die Messebene des Hohlleiters ein, überprüfen die Ausrichtung und Verbindung der Flansche, stellen die Frequenz ein und wenden den entsprechenden Sensorkalibrierungsfaktor an, bevor sie die Leistung messen. Der Sensor deckt den Frequenzbereich von 110 bis 170 GHz ab und ermöglicht so direkte Leistungsmessungen im D-Band. Diese Konfiguration unterstützt die Überprüfung der Quellausgangsleistung, die Bauteilcharakterisierung und die Messung der verfügbaren Leistung in Hochfrequenz-Testsystemen für neue Kommunikationstechnologien, die Bauteilforschung und die Entwicklung von Millimeterwellenkomponenten.

D-Band-Leistungsmesslösung

Der D-Band-Messworkflow platziert einen Hohlleiter-Leistungssensor direkt an der gewünschten Hochfrequenz-Messebene. So lässt sich Millimeterwellenenergie messen, ohne die Testschnittstelle auf eine herkömmliche Koaxialverbindung umzurüsten. Ingenieure verbinden den Sensor mit dem Hohlleiterausgang, konfigurieren das kompatible Leistungsmessgerät für die Messfrequenz und wenden die zur Sensorkonfiguration gehörenden Kalibrierungsinformationen an. Der Hohlleiter-Leistungssensor unterstützt Messungen von 110 bis 170 GHz und ist in Konfigurationen für verschiedene Leistungsbereiche und Kalibrierfaktoren erhältlich. Bei einer Konfiguration müssen die Kalibrierfaktoren vom Sensoretikett in das Messgerät eingegeben werden, während eine andere die Kalibrierfaktoren im EEPROM speichert, sodass die entsprechende Korrektur nach Eingabe der Messfrequenz angewendet werden kann. Dieser Workflow ermöglicht die direkte Messung der mittleren Leistung von D-Band-Quellen und -Komponenten und bietet gleichzeitig eine für Hochfrequenz-Testumgebungen geeignete Hohlleiter-Messschnittstelle. Ingenieure können die resultierenden Leistungsmessungen zur Komponentencharakterisierung, Quellenverifizierung und für D-Band-Systemtests verwenden.

Siehe Blockdiagramm der D-Band-Leistungsmesslösung

Wie man die Leistung von Millimeterwellen oberhalb von 90 GHz misst

Entdecken Sie Produkte unserer D-Band-Leistungsmesslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?