如何選擇 GNSS 模擬器以獲得逼真的測試結果

PNT X
+ PNT X

評估 GNSS 模擬信號品質

選擇全球導航衛星系統(GNSS)模擬器時,評估的重點不應僅限於通道數量和標稱規格。測試系統必須針對預期的 GNSS 接收器任務,產生具有足夠準確度與信號品質的信號。模擬器所引入的量測不確定度必須與待測物所產生的誤差保持可區分狀態。例如,當評估預期提供約十公尺定位準確度的接收器時,具備約一公尺可靠度的模擬器能提供所需的量測裕度,以區分測試系統誤差與接收器行為。在確立 GNSS 測試準確度目標時,這種 DUT 效能與模擬器準確度之間的關係是一個重要的考量因素。

逼真的 GNSS 模擬還要求工程師考量信號效能在接收器測試期間所使用的各種作業條件下的表現。當產生模擬 GNSS 信號時,信號品質和準確度應保持一致,而不是僅從標稱規格來判斷。因此,工程師可以使用受控且可重複的劇本來評估 GNSS 模擬器效能,同時檢視產生的信號是否為量測提供所需的保真度。這種方法將 GNSS 信號品質、GNSS 測試準確度和可重複性納入模擬器選擇過程中,並在不依賴變動的實際衛星條件的情況下,為 GNSS 接收器測試提供受控的基礎。

GNSS 模擬解決方案

GNSS 接收器測試需要能夠產生受控衛星信號的模擬器,且其量測準確度須與所評估的效能相符。GNSS 模擬解決方案可提供可重複的測試信號,讓工程師能夠在受控條件下評估接收器行為,而不僅僅是依賴實際衛星信號。除了通道數和支援的頻率等重點功能外,模擬器的選擇還應考慮 GNSS 信號品質和 GNSS 測試準確度。產生的信號需要足夠的保真度,以便將模擬器引入的誤差與源自待測物的誤差區分開來。低功率準位下的信號效能是另一項考量因素,因為 GNSS 接收器是在微弱的衛星信號下運作。評估這些特性為選擇用於可重複 GNSS 接收器測試和逼真 GNSS 模擬的 GNSS 模擬器提供了技術基礎。

觀看 PNT X GNSS 模擬展示

探索我們 GNSS 模擬產品組合中的產品

探索資源與洞察

GNSS 模擬的額外資源

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?