現実的なテスト結果を得るためのGNSSシミュレータの選び方

PNT X
+ PNT X

GNSSシミュレーション信号品質の評価

全地球航法衛星システム(GNSS)シミュレータの選定にあたっては、チャンネル数や主な仕様だけでなく、それ以上の項目を評価する必要があります。テストシステムは、対象とするGNSS受信機のタスクに対して十分な精度と信号品質を備えた信号を生成できなければなりません。シミュレータに起因する測定不確かさは、被測定デバイス(DUT)によって生じる誤差と区別できる状態を維持する必要があります。例えば、10メートル程度の測位精度を提供することが求められる受信機を評価する場合、約1メートルの信頼性を持つシミュレータを使用することで、テストシステムの誤差と受信機の動作を切り分けるために必要な測定マージンが確保されます。このようにDUTの性能とシミュレータの精度の関係は、GNSSテストの精度目標を設定する上で重要な考慮事項となります。

また、現実的なGNSSシミュレーションを行うには、受信機テストで使用される動作条件全体で信号性能がどのように動作するかをエンジニアが考慮する必要があります。シミュレートされたGNSS信号が低パワーレベルで生成された場合、公称仕様だけで判断するのではなく、信号の品質と精度が一貫性を維持している必要があります。したがって、エンジニアは、生成された信号が測定に必要な忠実度を備えているかを確認しながら、制御された再現性のあるシナリオを使用してGNSSシミュレータの性能を評価できます。このアプローチにより、GNSS信号品質、GNSSテストの精度、および再現性がシミュレータ選定プロセスの一部となり、変動する実際の衛星条件に依存することなく、GNSS受信機テストのための制御された基準が提供されます。

GNSSシミュレーションソリューション

GNSS受信機のテストには、評価対象のパフォーマンスに適した測定精度で、制御された衛星信号を生成できるシミュレータが必要です。GNSSシミュレーションソリューションは、実際の衛星信号だけに依存するのではなく、制御された条件下でエンジニアが受信機の挙動を評価できるようにする再現性の高いテスト信号を提供します。シミュレータの選定にあたっては、チャンネル数やサポートする周波数などの主要な機能に加え、GNSS信号品質およびGNSSテスト精度を考慮する必要があります。生成される信号には、シミュレータ起因の誤差と被測定デバイス(DUT)由来の誤差を分離できるよう、十分な忠実度が求められます。GNSS受信機は微弱な衛星信号で動作するため、低パワーレベルでの信号性能も別の重要な考慮事項です。これらの特性を評価することで、再現性の高いGNSS受信機テストと現実的なGNSSシミュレーションを行うためのGNSSシミュレータ選定の技術的根拠が得られます。

PNT X GNSSシミュレーションのデモを見る

GNSSエミュレーション・ポートフォリオの製品を見る

リソースのご紹介

GNSSシミュレーションのための追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?