量産段階におけるGNSS受信機の検証方法

PNT Xe
+ PNT Xe

シミュレーションによるGNSSテストの拡張

全地球航法衛星システム(GNSS)技術は、自動車システム、民生用電子機器、産業用機器、および接続デバイスにますます組み込まれています。メーカーは、製品が生産ラインを離れる前に、GNSS受信機が正常に動作することを確認する必要があります。 しかし、従来のGNSSテスト方法には大きな課題があります。ライブ(実際の)衛星信号を使用したテストでは、デバイスが常に変化する衛星の視認性、大気の状態、無線周波数(RF)干渉にさらされます。その結果、同一のデバイスであっても異なるテスト結果が生成されるため、テスト環境の変動と受信機の実際の欠陥を区別することが難しくなります。

記録・再生システムにより一貫性を向上させることは可能ですが、信号の忠実度、シナリオの継続時間、柔軟性に制限が生じる場合があります。同時に、メーカーはテスト機器のコストを抑制しつつ、生産スループットを向上させるというプレッシャーに直面しています。 中心的な課題は、生産効率や合否判定の信頼性を損なうことなく、正確で再現性があり、費用対効果の高いGNSS受信機テストを実現することです。

高精度GNSSシミュレーションソリューション

KeysightのPNT Xe GNSSシミュレータは、研究室や製造環境において再現性のあるGNSS衛星信号を生成することにより、ライブ信号テストに代わる制御された選択肢を提供します。予測不可能な現実世界の衛星条件に依存するのではなく、メーカーはテスト対象の各デバイスを定義された再現可能なGNSSシナリオにさらすことができます。これにより、エンジニアリングチームおよび製造チームは、一貫したテスト条件に対して受信機の機能を評価できるようになります。PNT Xeは、より複雑なExpertおよびPro GNSSシミュレーションプラットフォームに関連する投資を必要とせず、高性能なRFシミュレーションを基礎検証および量産テストに導入できるように設計されています。制御されたGNSSシミュレーションを生産ワークフローに統合することで、メーカーは受信機テストの一貫性を高め、合否判定における不確実性を削減し、複数のデバイスや製造拠点にわたるより効率的なテストをサポートできます。

Keysight PNT Xeシミュレーションシステムのデモを見る

PNTエミュレーションポートフォリオの製品を見る

リソースのご紹介

バッテリーセルの自己放電電流特性評価のための追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

弊社の専門家にお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?