Como validar receptores GNSS em produção

PNT Xe
+ PNT Xe

Amplie os testes de GNSS com simulação

A tecnologia do Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS) está cada vez mais integrada em sistemas automotivos, eletrônicos de consumo, equipamentos industriais e dispositivos conectados. Os fabricantes devem verificar se os receptores GNSS funcionam corretamente antes que os produtos saiam da linha de produção. No entanto, os métodos tradicionais de teste de GNSS apresentam desafios significativos. Os testes com sinais de satélite em tempo real expõem os dispositivos a variações constantes na visibilidade dos satélites, nas condições atmosféricas e à interferência de radiofrequência (RF). Como resultado, dispositivos idênticos podem apresentar resultados de teste diferentes, dificultando a distinção entre defeitos reais do receptor e variações no ambiente de teste.

Os sistemas de gravação e reprodução podem melhorar a consistência, mas podem impor limitações quanto à fidelidade do sinal, à duração do cenário e à flexibilidade. Ao mesmo tempo, os fabricantes enfrentam a pressão de aumentar a produtividade, ao mesmo tempo em que controlam os custos dos equipamentos de teste. O principal desafio é realizar testes precisos, repetíveis e econômicos em receptores GNSS, sem comprometer a eficiência da produção nem a confiança nos resultados de aprovação/reprovação.

Solução de simulação GNSS de alta fidelidade

O Simulador GNSS PNT Xe da Keysight oferece uma alternativa controlada aos testes com sinais reais, gerando sinais repetíveis de satélites GNSS em um ambiente de laboratório ou de fabricação. Em vez de depender de condições imprevisíveis dos satélites no mundo real, os fabricantes podem submeter cada dispositivo em teste a cenários GNSS definidos e reproduzíveis. Isso permite que as equipes de engenharia e produção avaliem a funcionalidade do receptor em condições de teste consistentes. O PNT Xe foi projetado para oferecer simulação de RF de alta qualidade para testes fundamentais de verificação e produção, sem exigir o investimento associado a plataformas de simulação GNSS mais complexas, como as versões Expert e Pro. Ao integrar a simulação GNSS controlada ao fluxo de trabalho de produção, os fabricantes podem melhorar a consistência dos testes de receptores, reduzir a incerteza nas decisões de aprovação/reprovação e viabilizar testes mais eficientes em vários dispositivos e locais de fabricação.

Assista a uma demonstração do sistema de simulação PNT Xe da Keysight

Conheça os produtos do portfólio de emulação PNT

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para caracterizar a corrente de autodescarga de células de bateria

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?