如何對量產中的 GNSS 接收器進行驗證

PNT Xe
+ PNT Xe

利用模擬技術擴大 GNSS 測試規模

全球導航衛星系統(GNSS)技術正日益內嵌於車用系統、消費性電子產品、工業設備和連網裝置中。製造商必須在產品出廠前,驗證 GNSS 接收器是否能正常運作。 然而,傳統的 GNSS 測試方法帶來了重大挑戰。使用實際衛星訊號進行測試,會使裝置暴露在不斷變化的衛星能見度、大氣條件以及射頻(RF)干擾中。因此,相同的裝置可能會產生不同的測試結果,這使得難以區分真正的接收器缺陷與測試環境的差異。

記錄與回放系統可以改善一致性,但在訊號真實度、情境持續時間和靈活性方面可能會帶來限制。同時,製造商面臨著在控制測試設備成本的同時提高產能的壓力。 核心挑戰在於如何在不損害生產效率或對通過/失敗結果的信心之前,實現準確、可重複且具成本效益的 GNSS 接收器測試。

高精度 GNSS 模擬解決方案

Keysight 的 PNT Xe GNSS 模擬器透過在實驗室或製造環境中產生可重複的 GNSS 衛星訊號,為實際訊號測試提供了受控的替代方案。製造商無需依賴不可預測的現實世界衛星條件,即可讓每個受測裝置暴露在定義明確、可重現的 GNSS 情境中。這使工程和生產團隊能夠在一致的測試條件下評估接收器功能。PNT Xe 旨在將高品質的射頻模擬引入基本驗證和生產測試中,而無需投入與更複雜的 Expert 和 Pro GNSS 模擬平台相關的成本。透過將受控的 GNSS 模擬整合到生產工作流程中,製造商可以提高接收器測試的一致性、降低通過/失敗決定的不確定性,並支援跨多個裝置和製造地點更高效的測試。

觀看 Keysight PNT Xe 模擬系統的展示

探索 PNT 模擬產品組合中的產品

探索資源與洞察

特性化電池單元自放電電流的其他資源

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?