フェーズドアレイの放射パターンを測定する方法

コンパクトアンテナテストレンジ
+ コンパクト・アンテナ・テスト・レンジ

球面放射パターンの取得

放射パターン測定には、フェーズド・アレイ開口面に既知の入射界を生成する、制御されたOTA環境が必要です。コンパクト・アンテナ・テスト・レンジでは、成形リフレクターとフィードを使用して、より短い物理的距離内で間接遠方界の静穏ゾーンを作成します。アレイはポジショナーに搭載され、定義されたビーム状態に構成され、レシーバが振幅、位相、または復調電力を記録する間、方位角および仰角にわたって測定されます。

測定シーケンスは、チャンバーの動作、ビームフォーミング制御、ソースおよびレシーバの設定、偏波の選択をコーディネートします。パターンデータは、2次元カットまたは球面の結果に変換され、選択された構成でそれらの計算がサポートされる場合、ピーク方向、ビーム幅、サイドローブレベル、ヌル位置、指向性、利得、効率、およびクロス偏波を決定するために処理されます。ビーム状態全体でスキャンを繰り返すことで、ステアリング動作とパターンの整合性を検証します。

フェーズドアレイパターン測定ソリューション

アレイをコンパクト・レンジの静穏ゾーンに配置し、ビーム状態を選択し、被測定デバイスを必要な角度グリッド全体でスイープすることで、フェーズド・アレイの放射パターンを測定します。F9650Aは、繰り返し可能なOTA取得に必要な、シールドされた間接遠方界環境、リフレクター、フィードシステム、およびデバイスポジショニングを提供します。アンテナ測定ソフトウェアは、角度の動き、計測器のトリガ、偏波、およびビーム状態の制御をコーディネートし、球面およびカットプレーンの結果を計算します。構成された計測器と測定モードに応じて、このソリューションは、ビームピーク、半値ビーム幅、サイドローブ、ヌル、利得、指向性、効率、およびクロス偏波を評価できます。複数のビームにわたる自動スキャンは、ビームステアリングの検証と、測定されたパターンと設計目標の比較をサポートします。

フェーズド・アレイ・パターン測定ソリューションのブロック図を見る

フェーズドアレイの放射パターンを測定する方法

フェーズドアレイ・パターン測定ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?