위상 배열 방사 패턴 측정 방법

소형 안테나 테스트 범위
+ 컴팩트 안테나 테스트 런지

구형 방사 패턴 캡처

방사 패턴 측정에는 위상 배열 안테나 개구면에 걸쳐 알려진 입사장을 생성하는 제어된 무선(OTA) 환경이 필요합니다. 컴팩트 안테나 테스트 런지는 성형 반사판과 피드를 사용하여 더 짧은 물리적 거리 내에 간접 원거리(indirect-far-field) 퀴즈존(quiet zone)을 생성합니다. 배열은 포지셔너에 장착되고, 정의된 빔 상태로 구성되며, 수신기가 진폭, 위상 또는 복조된 전력을 기록하는 동안 방위각 및 고도에 걸쳐 측정됩니다.

측정 시퀀스는 챔버 모션, 빔포밍 제어, 소스 및 수신기 설정, 편파 선택을 조율합니다. 패턴 데이터는 2차원 컷 또는 구형 결과로 변환된 후 처리되어 선택된 구성이 해당 계산을 지원하는 경우 피크 방향, 빔 폭, 사이드 로브 레벨, 널 위치, 지향성, 이득, 효율성 및 교차 편파를 결정합니다. 빔 상태 전반에서 스캔을 반복하여 조향 동작과 패턴 일관성을 검증합니다.

위상 배열 패턴 측정 솔루션

컴팩트 런지 퀴즈존에 배열을 배치하고, 빔 상태를 선택하고, 필수 각도 그리드를 통해 피시험 장치를 스위프하여 위상 배열 방사 패턴을 측정하십시오. F9650A는 반복 가능한 무선(OTA) 획득에 필요한 차폐된 간접 원거리 환경, 반사판, 피드 시스템 및 장치 포지셔닝을 제공합니다. 안테나 측정 소프트웨어는 각도 모션, 장비 트리거링, 편파 및 빔 상태 제어를 조율한 다음 구형 및 컷 플레인 결과를 계산합니다. 구성된 장비 및 측정 모드에 따라 이 솔루션은 빔 피크, 반전력 빔 폭, 사이드 로브, 널, 이득, 지향성, 효율성 및 교차 편파를 평가할 수 있습니다. 여러 빔에 걸친 자동화된 스캔은 빔 조향 검증 및 측정된 패턴과 설계 목표의 비교를 지원합니다.

위상 배열 패턴 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

위상 배열 방사 패턴 측정 방법

당사의 위상 배열 패턴 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?