Como medir os diagramas de radiação de matrizes em fase

Faixa de teste de antena compacta
+ Pista de testes de antenas compacta

Captura de padrões de radiação esféricos

A medição do padrão de radiação requer um ambiente controlado de transmissão que produza um campo incidente conhecido em toda a abertura da matriz em fase. Uma área de testes de antenas compacta utiliza um refletor modelado e um alimentador para criar uma zona silenciosa de campo distante indireto em uma distância física menor. A matriz é montada em um posicionador, configurada para um estado de feixe definido e medida em azimute e elevação, enquanto o receptor registra a amplitude, a fase ou a potência demodulada.

A sequência de medição coordena o movimento da câmara, o controle da formação do feixe, as configurações da fonte e do receptor e a seleção da polarização. Os dados do padrão são transformados em cortes bidimensionais ou em um resultado esférico e, em seguida, processados para determinar a direção do pico, a largura do feixe, o nível dos lóbulos laterais, as localizações dos nulos, a diretividade, o ganho, a eficiência e a polarização cruzada, desde que a configuração selecionada permita esses cálculos. A repetição da varredura em diferentes estados do feixe verifica o comportamento de orientação e a consistência do padrão.

Solução para medição de padrões de matriz faseada

Meça os padrões de radiação de matrizes em fase posicionando a matriz na zona silenciosa de alcance compacto, selecionando um estado de feixe e varrendo o dispositivo em teste pela grade angular necessária. O F9650A fornece o ambiente blindado de campo distante indireto, o refletor, o sistema de alimentação e o posicionamento do dispositivo necessários para uma aquisição repetível no ar. O software de medição de antenas coordena o movimento angular, o acionamento dos instrumentos, a polarização e o controle do estado do feixe, calculando em seguida os resultados esféricos e no plano de corte. Dependendo dos instrumentos configurados e do modo de medição, a solução pode avaliar o pico do feixe, a largura de feixe de meia potência, os lóbulos laterais, os nulos, o ganho, a diretividade, a eficiência e a polarização cruzada. Varreduras automatizadas em múltiplos feixes permitem a verificação do direcionamento do feixe e a comparação dos padrões medidos com as metas de projeto.

Veja o diagrama de blocos da solução para medição de padrões de matriz faseada

Como medir os diagramas de radiação de matrizes em fase

Conheça os produtos da nossa solução de medição de padrões com matriz faseada

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?