Wie man die Strahlungsmuster von Phased-Array-Antennen misst

Kompakter Antennenprüfstand
+ Kompakter Antennentestbereich

Erfassung sphärischer Strahlungsmuster

Für die Messung des Strahlungsmusters ist eine kontrollierte Umgebung über der Antenne erforderlich, die ein bekanntes einfallendes Feld über die Apertur des Phased-Arrays erzeugt. Ein kompakter Antennenmessplatz nutzt einen geformten Reflektor und eine Speiseeinheit, um innerhalb einer kürzeren Distanz eine indirekte Fernfeld-Ruhezone zu schaffen. Das Array wird auf einem Positionierer montiert, auf einen definierten Strahlzustand eingestellt und in Azimut und Elevation vermessen, während der Empfänger Amplitude, Phase oder demodulierte Leistung aufzeichnet.

Die Messsequenz koordiniert die Kammerbewegung, die Strahlformungssteuerung, die Einstellungen von Quelle und Empfänger sowie die Polarisationsauswahl. Die Strahlungsmusterdaten werden in zweidimensionale Schnitte oder ein sphärisches Ergebnis umgewandelt und anschließend verarbeitet, um die Richtung des Strahlungsmaximums, die Strahlbreite, den Nebenkeulenpegel, die Nullstellen, die Richtwirkung, den Gewinn, den Wirkungsgrad und die Kreuzpolarisation zu bestimmen, sofern die gewählte Konfiguration diese Berechnungen unterstützt. Die Wiederholung des Scans über verschiedene Strahlzustände hinweg überprüft das Lenkverhalten und die Konsistenz des Strahlungsmusters.

Lösung zur Messung des Phased-Array-Musters

Die Strahlungsmuster von Phased-Array-Antennen lassen sich messen, indem die Antenne im störungsfreien Bereich positioniert, ein Strahlzustand ausgewählt und das Prüfobjekt durch das erforderliche Winkelraster bewegt wird. Das System F9650A bietet die abgeschirmte Umgebung für indirektes Fernfeld, den Reflektor, das Speisesystem und die Positionierung des Prüfobjekts für wiederholbare Messungen über Funk. Die Antennenmesssoftware koordiniert Winkelbewegung, Instrumententriggerung, Polarisation und Strahlzustandssteuerung und berechnet anschließend sphärische und Schnittebenen-Ergebnisse. Abhängig von den konfigurierten Instrumenten und dem Messmodus kann die Lösung Strahlmaximum, Halbwertsbreite, Nebenkeulen, Nullstellen, Verstärkung, Richtwirkungsgrad, Wirkungsgrad und Kreuzpolarisation auswerten. Automatisierte Scans über mehrere Strahlen unterstützen die Überprüfung der Strahlsteuerung und den Vergleich der gemessenen Strahlungsmuster mit den Sollwerten.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Messung des Phased-Array-Musters.

Wie man die Strahlungsmuster von Phased-Array-Antennen misst

Entdecken Sie Produkte in unserer Phased-Array-Mustermesslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?