Wie man GNSS-Tests mit Simulation skaliert

PNT Xe
+ PNT Xe

Skalierbares GNSS-Testen mit Simulation

Mit zunehmender Komplexität GNSS-basierter Produkte ist der Bedarf an realistischen Simulationen in Forschung und Entwicklung, Integration und Validierung stark gestiegen. Die meisten Unternehmen setzen auf wenige, leistungsstarke Simulationssysteme, die oft ausgelastet sind. Ingenieure warten Tage oder Wochen auf Laborzeit, was die Entwicklungszyklen verlängert und die Test- und Optimierungsfrequenz von Designs einschränkt. Dieser Engpass betrifft auch die Testdurchführung. Sind Simulatoren rar und komplex, haben nur wenige Experten Zugriff darauf. Neue Teammitglieder und unerfahrene Nutzer haben Schwierigkeiten, sich einzuarbeiten, und das manuelle Erstellen oder Anpassen von Testszenarien ist zeitaufwendig und fehleranfällig. Fehler bei der Szenarioeinrichtung können zu irreführenden oder nicht aussagekräftigen Testergebnissen führen, was Nacharbeiten und Verzögerungen zur Folge hat.

Budgetbeschränkungen stellen eine weitere Herausforderung dar. Die Anschaffung zusätzlicher High-End-Simulatoren für jeden Ingenieur oder jede Projektphase ist selten praktikabel, insbesondere da Effizienzinitiativen Teams dazu anhalten, mit weniger Ressourcen mehr zu erreichen. Gleichzeitig ist eine Reduzierung der Testabdeckung oder eine Beeinträchtigung der HF-Qualität keine Option, wenn Produkte im Feld zuverlässig funktionieren müssen. Teams benötigen eine Möglichkeit, die Testmöglichkeiten zu erweitern, ohne die Signalqualität zu beeinträchtigen. Dies erfordert eine kosteneffiziente, benutzerfreundliche Plattform, die mehr Ingenieuren in mehr Projektphasen hochpräzise GNSS-Simulationen ermöglicht, ohne dass tiefgreifende Simulationskenntnisse erforderlich sind. Sie sollte es Ingenieuren erlauben, flexibel zu testen, anstatt sich mit begrenzten Laborressourcen abstimmen zu müssen. So wird das Testen zu einem routinemäßigen Bestandteil der täglichen Entwicklung und nicht zu einem seltenen, geplanten Ereignis.

Hochpräzise GNSS-Simulationslösung

PNT Xe ermöglicht hochpräzise GNSS-Simulationen für mehr Ingenieure in mehr Projektphasen. Die zielgerichtete Software bietet Teams die benötigten Funktionen, senkt Kosten und unterstützt Effizienzinitiativen ohne Kompromisse bei der HF-Qualität. Der Workflow-Assistent „Szenario-Assistent“ vereinfacht und beschleunigt die Erstellung und Anpassung von Testszenarien. Neue Teammitglieder und unerfahrene Nutzer können sich schnell einarbeiten – Simulationskenntnisse sind nicht erforderlich – und sparen so Zeit und Ressourcen. Geführte Workflows minimieren zudem das Risiko menschlicher Fehler, sodass die Testergebnisse aussagekräftig und präzise sind. Da PNT Xe die Planung auf eine begrenzte Anzahl von Laborsimulatoren beschränkt, kann jeder Ingenieur Tests direkt von seinem Arbeitsplatz aus durchführen. Die Tests skalieren mit dem Team, die Zyklen verkürzen sich und die leistungsstarken Simulationssysteme stehen für die wichtigsten Aufgaben zur Verfügung.

Demo des PNT Xe Simulationssystems ansehen

Entdecken Sie Produkte aus unserem PNT-Emulationsportfolio

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die drahtlose CRPA-Validierung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?